배경 이미지 트레일러 솔루션 MTec6™ 트레일러 액슬 MTec6 트레일러 액슬은 연료를 절약하고 탑재하중을 확장하여 소유 비용을 낮추는 설계입니다. 자세히 보기 표준 5" 트레일러 차축 커민스의 트레일러 액슬 포트폴리오는 가볍고 내구성이 뛰어나며 서비스 가능한 직선 및 크랭크 액슬 구성으로 고객 요구에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 자세히 보기 Q+ ™ 드럼 브레이크 트럭/트레일러 장거리 운송 및 상용 분야를 위한 Q+ 드럼 브레이크는 일관된 성능과 정지 거리, 탁월한 내구성, 가동중지 시간 감소를 제공합니다. 자세히 보기 EX+ ™ L 에어 디스크 브레이크 EX+ L 에어 디스크 브레이크는 다양한 응용 분야를 위해 제작되었으며 탁월한 정지 거리, 최적의 패드 및 로터 마모, 빠른 패드 교체 및 검사 시간 단축을 위해 설계되었습니다. 자세히 보기 EX+ ™ LS 에어 디스크 브레이크 장거리 운송 및 트레일러 용도에 맞추어 특별히 설계한 EX+ LS 에어 디스크 브레이크는 무게가 가볍고 성능이 뛰어납니다. 자세히 보기 메리터 타이어 인플레이션 시스템(MTIS)™ 커민스는 20년이 넘는 세월 동안 타이어 공기압 손실에 대한 업계의 우려를 줄여왔습니다. 100만 대 이상의 트레일러에 장착된 메리터 타이어 인플레이션 시스템(MTIS)은 타이어에 적절한 공기를 주입하여 마모를 줄이고 연비 경제성을 높이는 데 도움이 됩니다. 자세히 보기 MTA™ 서스펜션 MTA 트레일러 서스펜션 시스템의 첨단 기술은 승차감, 핸들링, 타이어 수명, 내구성에 새로운 기준을 제시합니다. 자세히 보기 MTA-TEC6™ 서스펜션 가장 가벼운 트레일러 서스펜션을 소개합니다. 중량 감소, 구조 설계의 장점과 첨단 기능을 갖춘 MTA-Tec6 제품은 입증된 MTA™ 서스펜션 제품군에서 차세대 생산성을 제공하도록 설계되었습니다. 자세히 보기 RideSentry™ 서스펜션 RideSentry 트레일러 서스펜션은 차량 소유자에게 다양한 성능 이점을 제공하는 혁신적인 시스템입니다. 이 시스템을 사용하면 타이어 마모, 도로 사고, 연석 손상, 유지보수 비용이 모두 절감됩니다. 자세히 보기 문의 고객센터 세일즈팀 딜러 찾기