솔레노이드 참조

점검을 완료할 준비가 되셨습니까? 업계를 선도하는 Jake Brake®에 합당한 유지보수를 제공하여 안전성 향상, 신속한 속도 제어, 연장된 브레이크 수명 연장 기대를 실현하세요. 이 페이지는 Jake Brake에 적합한 솔레노이드를 찾는 데 도움이 될 것입니다. 또한 Complete Your Overhaul 참조 가이드를 다운로드하여 엔진에 적합한 부품을 빠르게 찾을 수 있습니다.

정품 Jake Brake 부품은 엔진 OEM 또는 지역 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. 여러 엔진 OEM 또는 독립 유통 업체에서 제이콥스 공통 구성 부품을 제공할 것입니다. 부품 번호 상호 참조 도구를 사용하여 이러한 부품 구매처를 확인하십시오.

전체 또는 부분 모델 번호를 검색하여 결과의 범위를 좁힙니다. 드롭다운 목록에서 엔진 제조업체를 선택하여 결과의 범위를 좁힐 수도 있습니다.

엔진 OEM 엔진 모델 제이콥스 브레이크 모델 12V 솔레노이드 제이콥스 부품 번호 12V 솔레노이드 OEM 부품 번호 24V 솔레노이드 제이콥스 부품 번호 24V 솔레노이드 OEM 부품 번호 구입처 편집
CAT C10 310 시리즈 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT C12 312 시리즈 1024610 163-1533 1024617 163-1553
CAT 3176 317, 317ᄀ, 317ᄂ, 317ᄃ 1024613 163-1550 사용 불가 사용 불가
CAT 3176 317D, 317E 1024613 163-1550 사용 불가 사용 불가
CAT 3306 시리즈 336, 336A 1024614 163-1547 1025108 163-1535
CAT 3406 메커니컬 346 시리즈 1025106 163-1538 1024615 싱글 리드 163-1536 S/L
CAT 3406 메커니컬 349, 349A 1024614 163-1547 사용 불가 사용 불가
CAT 3406E, C15, C16, C18 340 시리즈 1024610 163-1533 1024617 163-1553
커민스 NH/NT 25B, 30, 30E, 400, 400H 1024613 3871707 1024616 3871708
커민스 NH/NT 401 시리즈 1024613 3871707 1024616 3871708
이 페이지를 메일로 보내기