환경 보건 안전
코네티컷 주 블룸필드에 위치한 제이콥스 비히클 시스템즈 시설은 ISO 14001:2015 인증 시설이며 환경과 지역사회의를 위한 책임감 있는 청지기가 되기 위해 노력합니다. 환경을 보호하고 유지하는 방법을 적극적으로 추구함으로써 생태학적 영향을 개선하기 위해 최선을 다합니다. 에너지 소비를 줄이기 위한 노력도 진행 중입니다. 또한 제이콥스는 고형 폐기물의 60% 이상, 모든 폐기물의 95% 이상을 재활용합니다.
환경 경영 방침
환경과 지역사회에 대한 책임감 있는 청지기로 인정 받는 것이 제이콥스의 목표입니다.
제이콥스 주력 사항:
- 모든 규정 준수 의무 이행
- 환경 보호 및 오염 방지
- 환경 경영 시스템 성능 지속 개선
- 위험요소 지속적 제거
인증
ISO 14001:2015 인증 다운로드(Bloomfield)
ISO 14001:2015 인증 다운로드(Suzhou)
계약자 및 방문자 안전 정책과 기대치
계약자는 제이콥스 일상 업무에 중요합니다. 그렇기 때문에 모든 계약자와 방문객에게 직원과 동일한 환경 보건 및 안전 기대치를 부여합니다. 잠재적 계약자가 선정되는 순간부터 작업을 완료할 때까지 여기에 설명된 계약자 안전 프로그램 지침을 따라야 합니다.
모든 예비 계약자는 계약자 안전 공개 를 완료 해야 승인된 계약자로 인정받을 수 있습니다. 해당 서류를 EHS 부서에 제출하나면 프로젝트 조정을 시작할 수 있습니다.
계약자에게 이러한 모든 도구를 제공하여 환경보건안전 규칙과 기대치를 안내하고 모든 계약직 직원이 시설에서 일하는 동안 안전하고 생산적인 경험을 하도록 합니다.
방문자 안전 여권
계약자 및 방문자에게 중요 연락처, 환경안전 정책, 시설 지도 정보를 제공하는 지침 및 교육 문서입니다.
계약자 안전 공개
고위험 평가
밀폐 공간 진입, 유해 화학물질 취급 또는 개선, 고전압 LOTO, 열간 작업, 도랑 및 굴착, 추락 방지 장비 사용이 필요한 모든 작업을 수행하는 모든 계약자가 완료해야 합니다.
계약자 환경 기대치
프로젝트 관리자, 시설 관리자 또는 EHS 팀이 모든 계약자(및 하청업체)에게 교육을 제공합니다.