산업용 후처리 시스템
커민스는 성능과 신뢰성에 대한 고객의 요구를 충족하는 동시에 연료 효율성과 비용 절감을 최적화하도록 설계한 업계 최고의 후처리 기술을 개발합니다. Cummings Emissions Solutions(CES)는 소형, 중형, 대형 및 고마력 상용 산업용 시장을 위한 혁신적이고 유연하며 통합된 기술을 통해 전 세계 고객이 현재, 미래 그리고 그 이후의 배출가스 표준을 충족할 수 있도록 지원합니다.
커민스 산업용 후처리 기술 및 구성품은 산업용 비도로용 디젤 엔진 및 발전기에서 나오는 배출가스를 처리합니다. 이러한 시스템은 대기 중으로 방출되는 유해 오염 물질의 수준을 줄임으로써 엄격한 배출 기준을 준수합니다. 건설 장비, 농업 기계, 산업 기계, 배기량 범위가 커민스 2.8L에서 95L 엔진인 경량 애플리케이션을 포함한 산업용 장비에는 운영이 환경에 미치는 영향을 완화하기 위한 배출 규정이 적용됩니다.
산업용 후처리 시스템의 핵심 구성
DPF는 배출가스에서 미립자 물질(PM) 또는 그을음을 포집하고 제거합니다. 배출가스가 필터를 통과할 때 미립자가 갇히고 수집된 그을음을 태우기 위해 주기적인 재생 프로세스가 자주 사용됩니다.
SCR 기술은 디젤, 천연가스 및 이중 연료 엔진에 사용됩니다. 촉매를 사용하여 배출가스의 질소산화물(NOx)을 질소와 물로 전환합니다. 이 공정에는 요소 기반 용액(일반적으로 디젤 배기 유체 또는 DEF로 알려짐)을 배기 스트림에 주입하는 작업이 포함됩니다.
DOC는 배출가스에서 일산화탄소(CO)와 탄화수소(HC)의 산화를 촉진하여 이산화탄소(CO2)와 물로 변환하는 촉매 변환기입니다.
CDPF는 DPF 및 SCR의 기능을 단일 장치에 결합하여 배출 제어를 위한 컴팩트한 솔루션을 제공합니다.
산업용 배출가스 규제 지원
미국, 유럽, 중국, 인도의 산업용, 비도로 차량, 발전기 및 기타 장비에 대한 배출 규정은 이러한 유형의 장비에서 배출되는 오염 물질 배출을 제한하여 대기질 및 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 것입니다. 이러한 규정은 일반적으로 미립자 물질(PM), 질소 산화물(NOx), 기타 유해 물질과 같은 오염 물질 배출 저감에 중점을 둡니다. 이러한 규정을 준수하려면 지정 배출 한도를 충족하기 위해 배기 후처리 시스템 및 청정 연료 옵션과 같은 고급 기술을 사용해야 하는 경우가 많습니다.
미국에서는 환경보호국(EPA)이 산업용 디젤 엔진에 대한 배출가스 기준을 제정합니다.
- 티어 4i: 티어 4i 표준은 이러한 엔진에 대한 배출가스 제한을 점진적으로 강화하기 위한 단계적 접근 방식의 일부였습니다. 티어 4i의 주요 초점은 이전 배출가스 표준과 비교하여 PM 및 NOx 수준을 크게 줄이는 것이었습니다.
산업용 디젤 엔진 제조업체는 티어 4i 표준을 준수하기 위해 고급 배출가스 제어 기술을 엔진에 통합해야 했습니다. 규정 준수를 위해 사용하는 일반 기술로는 디젤 분진 필터(DPF) 및 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템이 있습니다니다. 이러한 기술은 유해한 오염 물질이 대기 중으로 방출되기 전에 포획하고 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 티어4F: 파이널 티어4라고도 하는 티어4F는 이전의 티어4i 표준을 기반으로 합니다. 티어4F의 주요 목표에는 유해 배출의 현저한 감소와 대기질 개선이 포함됩니다.
산업용 디젤 엔진 제조업체는 티어 4F 표준을 준수하기 위해 티어 4i 수준과 유사한 고급 배출가스 제어 기술을 사용합니다.
유럽에서는 유럽연합(EU)이 비도로용 이동식 기계류(NRMM)에 대한 배출 표준을 설정합니다.
- 스테이지 V: 스테이지 V는 티어 4F에 해당하는 EU 배출 표준입니다. . 두 표준 모두 건설 장비, 농업 기계, 산업 장비와 같은 다양한 응용 분야에 사용되는 산업용 디젤 엔진의 배출을 규제하고 줄이는 것이 목표입니다.
중국에서는 환경보호부(Ministry of Environmental Protection, MEP)가 비도로용 이동식 기계류(NRMM)에 대한 배출 기준을 설정합니다.
- 중국 IV : 중국 CSIV는 티어 4F에 해당하는 배출가스 표준입니다. 두 표준 모두 건설 장비, 농업 기계, 산업 장비와 같은 다양한 응용 분야에 사용하는 산업용 디젤 엔진의 배출을 규제하고 줄이는 것을 목표입니다.
인도에서는 환경, 산림 및 기후 변화부(MoEFCC)가 비도로 이동 기계에 대한 배출 표준(NRMM)을 설정합니다.
- 바라트 단계(BS) IV: BS IV는 티어 4F에 대한 인도의 해당 배출 표준입니다. 두 표준 모두 건설 장비, 농업 기계, 산업 장비와 같은 다양한 응용 분야에 사용하는 산업용 디젤 엔진의 배출을 규제하고 줄이는 것이 목표입니다.