배터리 에너지 저장 시스템(BESS)

병원 앞 배터리 에너지 저장 시스템
에너지 관리 개선

세계가 풍력 및 태양열과 같은 재생 가능 에너지원으로 이동함에 따라 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 현대 에너지 관리의 중추적인 기술로 부상했습니다.

BESS는 수요가 적은 기간 동안 생성된 잉여 에너지를 저장하고 피크 수요 기간 동안 방출함으로써 이러한 요구를 해결하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기능은 에너지 사용의 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 전력망의 안정성과 신뢰성에도 기여합니다.

배터리 에너지 저장 시스템
커민스 배터리 에너지 저장 시스템 살펴보기

211kWh에서 2280kWh에 이르는 용량의 커민스의 사전 구성된 BESS 장치는 안전하고 신뢰할 수 있는 작동을 위한 플러그 앤 플레이 기능을 제공합니다.

BESS의 주요 이점

배터리 에너지 저장 시스템은 경제의 다양한 부문에 걸쳐 수많은 이점을 제공합니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.

그리드 안정화를 제공하고 피크 수요를 관리하는 데 도움이 됩니다.

그리드 가동 중단 시 백업 전력 제공

간헐적 재생 에너지원 통합

EV 충전 배포 지원

전기 비용 절감

배출 경감에 도움

BESS 설치 유형

사막 중 단독 RV

오프그리드 및 원격 애플리케이션

일반적으로 필요한 규모로 구축되며 그리드 액세스가 제한된 원격 및/또는 오프 그리드 영역/시설에 전력을 공급합니다.

상용 서버실

상업 및 산업용

수요가 많은 공장, 병원, 데이터센터 시설에 안정적인 백업 전원을 신뢰성 있게 공급합니다.

하늘에 구름 한 점 없는 도시 거리

커뮤니티 규모

​​​​​​​커뮤니티 또는 이웃에서 마이크로그리드로 여러 가정이나 건물에 제공합니다.

현장의 BESS 마이크로그리드
마이크로그리드 구성요소를 완전히 통합

커민스의 정교한 기술은 오프그리드 및 원격 위치에서 도시 및 인명 구조 장비 분야에 이르기까지 전 세계 통합 마이크로그리드 솔루션을 지원할 수 있는 설계입니다. 커민스 솔루션은 배터리 저장 시스템을 포함하여 마이크로그리드의 모든 컴포넌트를 완전히 통합합니다.

전력 통합 센터
전력 통합 센터

커민스 최첨단 전력 통합 센터(PIC)는 마이크로그리드 전력 시스템의 구성과 테스트, 검증을 전담하는 마이크로그리드 연구소입니다. 커민스의 선도적인 엔지니어와 마이크로그리드 어드바이저가 구축한 PIC는 지속가능성 여정을 가장 잘 지원하는 최적화된 마이크로그리드 솔루션에 대해 고객이 정보에 입각하여 결정을 내릴 수 있는 협업 공간입니다.

커민스 영업 및 서비스 담당자
세계적 수준의 판매 및 서비스

필요할 때 바로 올바른 지원 서비스를 제공합니다. 업계 최대 글로벌 및 현지 지원 네트워크를 보유한 커민스는 전체 유통업체 네트워크를 소유, 교육, 관리합니다. 커민스 솔루션을 가장 잘 아는 사람들과 항상 직접 연결될 수 있습니다.

문의