제공 제품
북미
사용 분야
CDBS 트레일러
20년 이상 동안 커민스는 타이어 공기압 손실에 대한 업계의 우려를 줄여왔습니다. 100만 대 이상의 트레일러에 장착된 메리터 타이어 인플레이션 시스템(MTIS)은 타이어에 적절한 공기를 주입하여 마모를 줄이고 연비를 높이는 데 도움이 됩니다. 표준 ThermALERT 휠 엔드 열 감지 기술은 운전자에게 휠엔드 과열을 즉시 경고하여 손상 방지 예방 조치를 취할 수 있게 합니다. MTIS는 북미의 모든 주요 트레일러 액슬 모델에 설치할 수 있습니다. 새 트레일러는 물론 이미 운행 중인 트레일러도 개조할 수 있습니다. MTIS 절감 계산기를 확인하여 이것이 수익에 어떤 도움이 되는지 확인하십시오.
작동 원리 :
- 탱커 공기 공급 장치의 압축 공기가 공기 공급 라인을 따라 필터로 이동
- 자체 배수 필터를 통해 공기를 여과하여 불순물 제거
- 압축 공기가 컨트롤 박스로 흘러 들어가고 사전 설정된 타이어 psi로 압력을 조절
- 조절된 공기는 컨트롤 박스에서 중공 차축 튜브를 통해 로터리 유니온(티를 통해)으로 흘러감
- 필요에 따라 공기를 로터리 유니온을 거쳐 타이어 호스를 통해 타이어로 전달
특징 및 이점
- 인플레이션으로 인해 마모가 고르지 않게 증가하면 타이어 교체 빈도가 잦아짐: MTIS는 타이어 공기압을 항상 유지하므로 타이어 수명을 10% 연장
- FMCSA(연방 자동차 운송 안전국) 연구에 따르면 MTIS는 연비를 평균 1.4% 향상
- 타이어 제조업체는 적어도 한 달에 두 번 타이어 공기압을 점검할 것을 권장하지만 MTIS를 사용하면 타이어 점검에 소요되는 시간과 노력이 크게 줄어듦
- MTIS는 타이어 파열의 위험과 그에 따른 잠재적 고비용 과 위험한 결과를 크게 줄임
- 표준 ThermALERT™ 휠엔드 열 감지 기술이 휠엔드 과열을 운전자에게 즉시 경고하므로 운전자는 손상 방지를 위한 예방 조치를 취할 수 있음
- 타이어는 고비용 서비스가 필요한 가장 큰 이유이며, 그 중 많은 부분이 단순한 인플레이션에서 기인. MTIS는 이러한 정비 필요성을 사실상 제거함
MTIS™의 이점:
유지보수 및 긴급출동 지원
- MTIS는 언더인플레이션을 방지하여 트레드 수명과 연비 경제성을 개선하고 파열을 줄입니다.
- 실시간 공기 흐름 모니터링은 운전자에게 타이어 문제를 경고하여 차량의 신뢰성을 향상시킵니다.
- MTIS는 잦은 타이어 교체의 필요성을 최소화하여 운영 효율성을 극대화합니다.
설치 유연성
- 대부분의 트레일러 유형 및 차축 모델과 호환되므로 범용적으로 설치할 수 있습니다.
- 대체 시스템보다 설치 비용이 저렴합니다.
비용 및 효율성
- 타이어 수명을 10% 연장하고 연비 경제성을 1.4% 개선합니다.
- 파열, 가동 중지 시간, 위반 통지서 및 벌금의 위험을 줄입니다.
- 손쉬운 진단 및 수리를 위한 누출 감지 기능이 포함되어 있어 비용을 절감할 수 있습니다.
- 타이어 사용량을 기준으로 1년에서 2년 이내의 일반적인 ROI.