정밀 단조 기어

제공 제품

북미

사용 분야

CDBS 버스 및 코치
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 중량물 운송
CDBS 트럭
디펜스
정밀 단조 기어

우리는 정밀 단조 기어의 설계 및 제조 분야의 글로벌 리더입니다. 북미 및 전 세계에서 생산되는 대부분의 클래스5 ~ 클래스8 상용차에 사용되는 제품으로 장거리 운송, 버스 및 코치, 벌목, 화재 및 응급, 군사, 건설 및 광산업을 포함한 다양한 까다로운 응용 분야에 기어 솔루션을 제공합니다.

고객은 맞춤형 프로세스로 생산하는 모듈식 설계를 보유하며 규모의 경제를 누립니다. 커민스 그물 모양 기어 톱니는 절단 톱니 기어에 비해 다음과 같은 상당한 이점을 제공합니다.

  • 강도 증가, 수명 연장, 파워 밀도 향상
  • 품질, 일관성, 신뢰성 향상
  • 모듈식 기능 유연성

특징 및 이점

  • 열간 단조된 제어 입자 흐름으로 충격 강도 증가 및 수명 연장
  • 공구 수명 연장
  • 기계 사이클 시간 단축
  • 절단기 용량 증가
  • 원자재 비용 절감
  • 응용 분야별 요건에 맞게 맞춤화
베벨 기어 원통형 기어 니어넷(Near-Net) 단조 기어 품질 기능 톱니 프로파일
직선 또는 나선형/하이포이드 박차 또는 나선형 AGMA 클래스 9-8 DIN 클래스 8-9 중량 절감 포켓 스플라인: 내부 또는 외부 드라이버 독 무제한
2"-9" OD 최대 13" 높이 최대 50lbs.


당사의 전체 브로슈어 라이브러리에 액세스하려면, 여기를 클릭하세요.