제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
농업
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 중량물 운송
CDBS 철도차량
디펜스
커민스의 기어박스, 스플릿샤프트 동력인출장치, 크리퍼 드라이브 및 동력 분배기는 다음과 같은 광범위한 응용 분야를 위한 고강도 작업용, 높은 이동성, 높은 토크, 사륜구동 구성에 특히 적합합니다.
- 건설 및 유틸리티
- 방산 및 군사
- 중량물 운송
- 극한 작업
- 소방 및 구조
- 농업
- 철도 차량
특징 및 이점
MPT 시리즈
MPT-180 / MPT-180-23
최대 출력, 단일 속도, 3축 동력인출장치, 최대 600마력, 3,000rpm 입력 속도를 지원할 수 있습니다.*
MPT-500
다양한 비율 및 모듈식 출력 옵션을 갖춘 단일 속도, 3축 동력인출장치로 최대 650마력 및 3,500rpm 입력 속도를 지원할 수 있습니다.*
MPT-518A
다양한 비율 및 모듈식 출력 옵션을 갖춘 단일 속도, 2축 동력인출장치로 최대 600마력 및 3,500rpm 입력 속도를 지원할 수 있습니다.*
*응용 분야 검토에 기반
MGX 시리즈
트랜스퍼 케이스와 크리퍼 드라이브의 조합으로 후방 차축 분리, 크리프 드라이브 맞물림, 유압 구동, 저속 작동이 가능한 입력 구동 펌프 드라이브가 특징입니다.
MGX-466
MGX-466 제품은 드라이브라인과 함께 작동하는 설계이며 저속, 고토크 크리핑 분야에 대체 추진 방법을 제공합니다.
MGX-479
MGX-479 제품은 로드 모드의 경우 차량 엔진을, 크리프 모드의 경우 유압 모터를 사용하는 이중 입력 모드를 특징으로 하는 조합 드롭 스타일 트랜스퍼 케이스 및 크리퍼 드라이브입니다. 3축 설계, 대체 크리프 구동 비율 및 산업 분야를 위한 프론트 액슬 분리 옵션이 특징입니다.