부품 번호 상호 참조

정품 Jake Brake® 부품을 주문하는데 엔진 OEM의 부품 번호가 필요하십니까? 부품 번호 상호 참조 도구를 사용하면 OEM 또는 제이콥스 부품 번호를 찾을 수 있습니다.

Jake Brake 부품은 엔진 OEM 또는 지역 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. 여러 엔진 OEM 또는 독립 유통 업체에서 제이콥스 공통 구성 부품을 제공할 것입니다. 상호 참조 도구의 제이콥스 부품 번호를 사용하여 부품을 구입처를 확인해 주십시오.

특정 엔진 모델에 어떤 Jake Brake가 적합는한지 궁금하십니까? OEM별 애플리케이션 가이드에서 해당 정보를 찾을 수 있습니다.

전체 또는 부분 부품 번호를 검색하여 결과의 범위를 좁힙니다. 드롭다운 목록에서 엔진 제조업체를 선택하여 결과의 범위를 좁힐 수도 있습니다.

엔진 OEM OEM 부품 번호 제이콥스 부품 번호 부품명 구입처 편집
CAT 143-2559 001023, 1023, 00-001023 링 리테이닝
CAT 2U-1479 001030, 1030, 00-001030 워셔 플레인
CAT 2U-1491 001081, 1081, 00-001081 씰 링 - 상단
CAT 2U-1492 001082, 1082, 00-001082 씰 링 - 중앙
CAT 2U-1493 001083, 1083, 00-001083 씰 링 - 하단
CAT 143-2561 001180, 1180, 00-001180 커버 스위치
CAT 143-2562 001244, 1244, 00-001244 SCR 태핑 #6-32 X 1.00
CAT 2U-1478 001265, 1265, 00-001265 버튼 HD SCR 1/4-20X.50 LG
CAT 143-6549 001304, 1304, 00-001304 스위치 토글 대시 컨트롤
CAT 155-5586 001305, 1305, 00-001305 플레이트 대시보드 제어 스위치
이 페이지를 메일로 보내기