배경 이미지 믿을 수 있는 오일/가스 전력 시스템 커민스는 오일/가스 공정에 제한을 두지 않습니다. 커민스의 강력한 솔루션은 가동 시간과 생산성을 모두 개선합니다. 거친 작업 조건에서 가동 유지 현장의 거친 작업 조건에서도 커민스 제품은 가동을 유지합니다. 가스 압축 산업용 천연가스 엔진이 강력한 성능을 발휘합니다. 더 보기 시추 검증된 드릴링 파워 모듈이 지속적으로 작업을 완수합니다. 더 보기 유정 서비스 블렌딩, 시멘팅, 파쇄 작업의 어려움을 극복합니다. 더 보기 불굴의 혁신 주요 배출 규정 주요 글로벌 배출 기준의 빠른 변화가 오일/가스 산업의 미래에 어떤 영향을 미칠까요? 자세한 내용 업스트림 활동에서 온실가스 감축 시추 계약자부터 유전 서비스 업체에 이르기까지 규제와 사회적 요인이 만나 온실가스 감축에 더욱 주목하고 있습니다. 우리 기사에서 자세히 알려드립니다. 자세히 보기 가동 지속 전 세계적으로 9,000여 개의 서비스 센터와 대리점을 이용할 수 있습니다. 지점 찾기 성능, 생산성, 지속력 신제품 QSK50 티어 4 이중 연료 커민스는 검증된 QSK50 유전 엔진 플랫폼에 이중 연료를 도입해 혁신을 한 단계 더 끌어올리고 있습니다. 더 보기 주요 엔진 GTA38GCE GTA38GCE는 산업용 천연가스를 위한 커민스의 최대 전기 엔진으로, 38L 엔진에서 엄청난 760 hp를 발휘합니다. 자세한 내용 전체 오일/가스 엔진 살펴보기 > 주요 DPM QSK50 드릴링 파워 모듈 낮은 배출과 부하 변동에 대한 높은 응답성을 제공하는 QSK50 드릴링 파워 모듈은 믿을 수 있는 성능을 발휘합니다. 자세한 내용 전체 오일/가스 엔진 살펴보기 > 커민스 이용 사례 더 좋은 구매 Independence Contract Drilling은 커민스 제품으로 업계 최고의 가동 시간을 달성했습니다. 자세한 내용 문의 고객 지원 세일즈팀 딜러 찾기