PowerCommand® 컨트롤 3300

PowerCommand 제어3300 인터페이스
 

커민스 발전기 PowerCommand® 제어 장치는 모든 전력 시스템 애플리케이션 요건에 적합한 동기화, 부하 공유, 보호, 계량, 모니터링을 담당하는 발전기 세트 디지털 병렬 제어 장치입니다.

종합 자율 발전기 세트 제어 및 통합, 주파수 및 전압 정밀 조정, AmpSentry™ 보호, 오류 감지, 경보 알림을 제공하며 NFPA 110 레벨 1을 준수합니다.  

모든 제어는 분산형 논리 아키텍처로 설계되며 첫 시작 중재, 동기화, 부하 공유, 거버넌스와 같은 모든 병렬 기능을 담당하고 종합 시스템 통합 및 안정성을 위한 정교한 보호 요소를 장착했습니다. 

노트북을 들여다보는 두 작업자

전체 시스템 통합

PowerCommand® 제어는 여러 개의 정교한 제어 구성 요소를 단일 제어 패키지로 통합하여 전체 통합 전력 시스템에 대해 안정적인 병렬 제어를 제공하고 시스템 수명주기 전반에 걸쳐 간단한 시스템 설정 및 작동을 실현합니다.

통합 전력 시스템 자세히 보기
안전모를 쓴 공장 노동자

신뢰성을 위한 설계

모든 PowerCommand® 제어는 현재 UL, NFPA, ISO, IEC, CSA, CE 표준에 부합하도록 설계, 제조, 테스트, 인증되었습니다. Cummins AmpSentry™가 뒷받침하는 컨트롤은 항상 자체와 시스템을 보호하여 내부 손상을 방지합니다.

AmpSentry™ 자세히 보기
노트북 클로즈업

데이터의 힘

커민스 PowerCommand Cloud™ 원격 모니터링 솔루션을 사용하면 언제 어디서나 시스템 상태를 확인하고 중요한 알림에 접속할 수 있습니다.

커민스 PowerCommand Cloud™ 자세히 보기

전력 전문가들이 전력 전문가들을 위해 제조

커민스는 엔진, 교류기, 발전기, 전송 스위치, 제어 시스템 등 커민스 시스템의 모든 주요 구성품을 제조합니다. 이를 통해 시너지 방식으로 작동하도록 설계된 모든 컴포넌트의 최적화된 성능을 보장합니다. 통합 설계를 통해 모든 요구 사항에 대해 하나의 소스에 의존하는 단순화된 설치 및 서비스 프로세스가 가능합니다. 

커민스의 첨단 전기 서비스팀은 전담 프로젝트 관리자 및 서비스 기술자와 협력하여 배송 후 서비스는 물론 기계 및 전기 업그레이드 등 첨단 전기 시스템 서비스를 글로벌 네트워크를 통해 제공합니다.

커민스 기술자