제공 제품
아시아 태평양, 유럽, 북미, 라틴 아메리카
사용 분야
농업
CDBS 건설 및 유틸리티
CDBS 소방 및 구조
CDBS 중량물 운송
CDBS 모바일 크레인
CDBS 철도차량
Meritor® 트랜스퍼 케이스는 최적의 이동성, 내구성을 제공하며 산업용 및 상용 중형 및 대형 트럭, 농업 기계, 광산용 장비 및 방위 산업을 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다.
다양한 주 변속기에서 원격 및 직접 장착용으로 설계된 메리터 트랜스퍼 케이스는 프로토타입 배치의 경우에도 직렬 조건에서 생산합니다.
특징 및 이점
- 정밀 주철 또는 탑재하중 증대를 위한 경량 알루미늄 하우징으로 최대 내구성을 제공합니다.
- 컴팩트한 디자인으로 포장 필요성 감소
- 내구성 극대화를 위한 평 기어와 더 조용한 작동을 위한 고토크 헬리컬 기어
- 원격 및 직접 장착 구성으로 사용 가능
- 전진 및 후진 주행을 위한 기어 구동식 오일 펌프
- 스플래시 및 강제 공급 윤활 결합으로 가장 혹독한 조건에서도 더 긴 수명
- 비례 차동 장치, 주차 브레이크, 비상 조향 펌프, 중립 기어 및 PTO 호환성 옵션
- 보조 오일 쿨러 불필요
- KV, 반원형 및 전체 원형을 포함한 다양한 요크 및 플랜지 선택
- 전방 차축, 즉석 결합 기능 및 자동 결합 시스템 호환성으로 더 쉬운 차량 작동
*모델 및 유형에 따라 옵션 선택이 유연하고 다양한 차량 구성이 가능합니다. 아래 사양표에서 각 모델의 고유한 기능을 확인하거나 영업 담당자에게 문의하여 MTC 모델의 전체 카탈로그에 대해 상담하십시오.