도로 위에서 선보이는 제이콥스 신기술

제이콥스® 실린더 비활성화 및 능동 감압 기술® (ADT®)이 장착된 데모 트럭은 2022년에 북미 지역을 강타했습니다. 차량, 운전자 및 OEM은 데모 트럭의 운전석에 앉아 최신 밸브트레인 기술을 경험할 기회를 갖게 됩니다.

adt

데모 기술

능동형 감압 기술

운전자는 제이콥스의 능동형 감압 기술(ADT)을 통해 엔진으로 인한 실내 진동 없이 더 빠른 시동 타임과 엔진 셧다운으로 보다 부드러운 시동을 경험할 수 있습니다.

이점:

  • 엔진 셧다운으로 인한 실내 진동 제거
  • 하이브리드 차량 eMotor에서 ICE로 보다 빠른 전환
  • 운전자 만족도 향상
  • 엔진 크랭킹 속도 증가로 시동 용이
  • 콜드 스타트 개선
  • 크랭킹 토크 및 전류 소모 절감
  • 스타터 시스템 마모 감소
  • 크랭크 및 베어링 시동 하중과 마모 감소
  • 간단하고 비용 효율적인 설계
  • 시작-중지 연료 절감 전략 보완
  • 선택사양인 스타트-스톱을 사용하려는 운전자의 의지 고취
제이콥스 차량 시스템 실린더 비활성화 기술

데모 기술

실린더 비활성화

CDA는 제이콥스의 잘 정립된 컴포넌트를 활용하여 일부 실린더에서 엔진 밸브를 비활성화하여 대형 엔진에 소형 엔진의 연비 경제성을 실현합니다. 또한 작동 중인 실린더의 배기 온도를 높여 부하 조건을 낮추고 시동 상태에서 후처리 온도를 유지합니다.

  • 향후 배출 표준을 충족하는 핵심 기술
  • 펌핑 손실 및 마찰 감소를 통한 연비 경제성 개선
  • 엔진 및 후처리 시스템 예열 속도 향상
  • 연소 실린더 연소 및 연료 소비 개선
  • 저부하 작동 중에 후처리 시스템을 고온 상태로 유지하여 배출량 개선
  • 타력 주행 중 후처리 냉각을 최소화
  • 유압 작동식 메커니즘을 푸시로드, 로커 또는 브리지 통합
  • 고출력 밀도®(HPD®) 및 압축 해제 엔진 브레이크 기술이 적용된 모듈형
  • 개별 실린더 제어가 가능하며 실린더 간에 동적으로 전환 가능한 메커니즘
  • 제이콥스® Lost Motion VVA의 옵션 기능