장점: 2단계 가변 밸브 작동

환경 아이콘

엔진 출력 NOx 배출 개선

OEM이 2027/2029 규정을 충족할 수 있도록 지원

연료 가스 펌프 아이콘

연료 소비 감소

온난 온도계

후처리 시스템 고온 상태 유지

저부하 작동 중 배출가스 저감

더 많은 성능 이점
  • 하중 대비 압축비 최적화
  • Fixed Miller와 비교할 때 과도 응답 개선
  • 저부하 작동 중에 후처리 시스템을 고온 상태로 유지하여 배출량 개선
  • 엔진 및 후처리 시스템 신속 예열
  • 60년 이상의 엔진 브레이크 및 통합 밸브트레인 경험으로 개발
  • 덜 복잡하고 저렴한 시스템으로 완전히 유연한 VVA 시스템의 이점 제공
  • 압축비 증가로 엔진 제동력 향상

유연한 솔루션

  • 실린더 비활성화 및 엔진 제동 등 다른 밸브트레인 기술과 호환 가능
  • 디젤, 천연가스, 수소를 포함한 다양한 밸브트레인 및 연료 유형 사용 가능
  • 대형 엔진을 포함해 모든 엔진 배기량에 적용 가능

2단계 VVA 기술의 전체 제품군을 사용할 수 있습니다. 브로셔를 다운로드하여 기술과 고유한 이점에 대해 자세히 알아보십시오.

JVS의 2단계 가변 밸브 작동 기술
제이콥스 2단계 VVA 작동 방식

가변 리프트 밸브트레인은 입증된 제이콥스 메커니즘을 사용하여 후처리 시스템 크기와 비용을 줄여 전체 시스템 비용을 절감하는 것을 목표로 하며 베이스 엔진 변경을 최소화하면서 배기 열 관리, 엔진 성능, 배출 요건을 충족할 수 있는 수단을 제공합니다.

능동 감압 기술(ADT)
LIVC 테스트

LIVC 테스트 관련 제이콥스 2단계 VVA aux 로커를 확인해 주십시오. 

양식

프로그램에 대해 이야기해 봅시다.

당사의 엔지니어는 항상 현재 또는 미래의 기술 과제에 대해 논의할 준비가 되어 있습니다. 이 양식을 사용하여 문의하시면 저희 팀원이 영업일 기준 2일 이내에 연락드리겠습니다.

문의