이 섹션에서는 잠재적 공급업체와 현재 공급업체 모두 공급업체 요건과 공급망 시스템에 대해 알아볼 수 있습니다. 공급업체는 또한 미지급금 문의 및 공급업체 다양성을 인정하는 방법에 관한 정보를 찾을 수 있습니다.

커민스-메리터 미지급금

공급망 시스템

공급업체에 대한 요구사항

아래의 포장 매뉴얼은 당사 시설로 배송되는 제품을 포장하는 방법에 대한 지침을 공급업체에 제공합니다. 이 매뉴얼은 라벨 형식, 팔레트 크기, 패키지 중량 및 패키지 높이와 같은 문제를 다룹니다.

해상을 통해 미국 지역으로 배송하는 공급업체의 경우, "DGF ISF 양식 1006"을 작성하여 미국 수입 통관업자인 DHL Global Forwarding에 제출해야 합니다. 이 서류는 "미국으로의 해상 운송에 대한 DHL 수입업자 보안 신고(ISF) 요건" 지침에서 설명하는 형식과 기간에 따라 작성해야 합니다.

커민스는 미국 관세국경보호청의 테러에 대항하는 세관 무역 파트너십(CTPAT) 프로그램 회원입니다. 따라서 모든 공급업체는 프로그램의 공급망 보안 지침을 충족하거나 초과해야 합니다. 국제 공급업체가 특히 우려하는 것은 CTPAT 용기 씰링 및 CTPAT 용기 검사 요건을 준수하는 것입니다. 각각에 대한 CTPAT 작업 지원은 아래에서 찾을 수 있습니다.


자료 공개 요건:

2000년 2000월 21일에 발효된 유럽 ELV(End-of-Life-Vehicles) 지침 10/53EC는 자동차용 재료에 대한 특정 규칙을 부과합니다. 모든 공급업체는 ELV 지침을 이행할 책임이 있으며, FMD(Full Materials Disclosure)를 통해 배송되는 모든 부품의 내용물을 적절한 형식으로 알려야 합니다.

시간이 지남에 따라 ELV 지침 및 해당 물질 규정에 대한 규정 준수를 보장하기 위해 전체 차량의 소재 및 물질 구성을 문서화해야 합니다. 국제재료데이터시스템(International Material Data System, IMDS)과 CDX를 통해 기업들은 ELV 지침 준수를 문서화할 수 있도록 차량의 모든 컴포넌트의 재료 및 물질 구성에 관한 정보를 관리할 수 있습니다.

자세한 내용은 커민스의 자료 공개 및 가이드를 참조하십시오.

FMD의 요건은 무엇입니까?

FMD는 PPAP 승인 완료를 위한 기준 중 하나입니다. SQSR sec 2.14 - European ELV Directive and IMDS Requirement를 참조하시기 바랍니다.
IMDS 또는 CDX ID/Version의 등록은 고객 PPAP 승인을 확보하기 위해 모든 부품에 필수입니다.
이와 유사하게, 모든 공급업체들은 PPAP 승인을 받기 위해 IMDS 또는 CDX에 부품을 등록해야 합니다.
IMDS 또는 CDX ID/Version은 PSW에 반영됩니다.

IMDS 또는 CDX 등록은 PPAP 제출 28일 전에 시작해야 합니다.
FMD 관련 문의는 [email protected]으로 이메일을 보내 IMDS 애널리스트에게 연락주시기 바랍니다.

커민스에 공급되는 모든 부품에 대해 요청에 따라 FMD를 커민스 IMDS ID 3664 또는 커민스 CDX ID 13170로 제출하십시오.