성능 이점: Jacobs 배기 브레이크
경량 및 중간 성능 분야에 적합
지연이 필요하지만 패키징 및 비용이 중요한 동인인 경우
제이콥스 블리더(Jacobs bleeder) 브레이크와 조합
또는 중형 및 대형 분야 성능 향상을 위한 압축 해제 엔진 브레이크
제이콥스 엔진 브레이크®와 배기 브레이크는 수십 년 동안 운전자에게 향상된 제동 성능을 제공해 왔으며 나아가 그 기술은 계속 발전하고 있습니다. 오늘날 이러한 기술은 배출량을 줄이는 데에도 기여합니다. 처음에는 가변 밸브 작동으로, 그 다음에는 실린더 비활성화로, 그리고 이제는 배기가스 규정 충족에 도움이 되는 배기 스로틀링으로 이를 실현합니다. 제이콥스는 감속 장치로 잘 알려진 기능을 유지하면서 현대 상용차 엔진의 열 관리 사용을 위해 오랫동안 견고한 배기 브레이크 기술을 채택했습니다.
배출가스 저감 기술
열 관리 장치
엔진 작업 부하를 효과적으로 증가시키고 배기가스를 통한 질량 흐름을 줄여 촉매에 적용되는 엔탈피 증대
빠른 예열 또는 보온 장치로 사용
엔진의 질소산화물(NOx) 배출량 상당 저감
Def 내성 시스템
디젤 배기 유체(DEF)가 스로틀과 접촉하기 전에 완전히 분해되지 않은 이중 도징 응용 분야에 사용 가능
제이콥스 배기 브레이크®는 후처리 촉매에 적용되는 엔탈피를 증가시켜 열 관리에 적합합니다. 차세대 후처리 시스템에는 디젤 배기 유체(DEF) 인젝터를 터보에 최대한 가깝게 배치하는 이중 도징 전략이 포함될 수 있습니다. 이로 인해 DEF가 스로틀에 닿을 때까지 완전히 분해되지 않기 때문에 배기 브레이크를 사용하기가 어렵습니다. 커민스의 혁신적인 DEF 내부식성 배기 스로틀은 기능 저하 없이 이러한 시스템에 사용할 수 있습니다.