X12はど重量の影響を受けやすい用途に最大限のペイロードを提供するよう設計されています。わずか 2,050ポンドのX12は競合の最も軽量の11リッターエンジンより150ポンド以上軽くなっています。それにもかかわらず、 350-500HPと 1250-1700 lb-ft トルクによる強力なパフォーマンスを発揮します。大型排気量エンジンのレスポンスとパワーを持つX12は、すべての作業の効率を最大限に高めながらドライバーが望むパフォーマンスを提供しています。
2021年型X12の新しい点
カミンズは継続的にテストを行い製品を改善して、カミンズエンジンとパワートレインの最適なパフォーマンスに対するお客様の期待を超えるよう努力しています。米国環境庁(EPA)が新たな排気規制を適用する年を迎え、カミンズはEPAの規制に準拠するだけでなく、X12のさらなる改善も念頭に置いています。
2021年型X12が以下の分野でどのようなメリットを発揮できるかご覧ください。
ごみ収集車 |
タンクローリー |
コンクリートミキサー車 |
消防車 |
モーターホーム&RV |
---|---|---|---|---|
*画像はカミンズX12エンジンで利用できるすべての用途を含むものではありません。