脱水用途向けカミンズ携帯用ポンプ

脱水用途向けカミンズ携帯用ポンプ

電力 49 - 74 hp
 37 - 55   kW
排気量 2.8L
認証 EPA Tier 4F

カミンズの排水用途向け携帯型ポンプは、排水の移動、鉱山の排水、海水の処分、緊急時の水の除去のために作られています。

こちらをクリックしてお見積り依頼

販売地域

米国およびカナダ、 メキシコ

概要:

高負荷に耐える鋳鉄製構造で、水で満たされると自動的にプライミングを行い、自動的に再度プライミングする機能を備えたカミンズの携帯型ポンプモデルは、水と廃水の除去において業界をリードしています。カミンズの携帯型ポンプには、強化ステップと安全ハンドル、LED作業灯、ビーコン警告灯のほか、オプションの防音筐体により67デシベル以下に騒音を抑えるユニークなトレーラー機能があります。競合製品とは異なり、カミンズは携帯型ポンプ(エンジン、ポンプ、トレーラー)に完全にサービスを提供する2年間、2000時間の保証を付けています。カミンズのCAREは年中無休24時間体制で、即時のサービスを提供しています。

モデル 水流量(gpm) フランジ 総ダイナミックヘッド(tdh)(フィート) ポンプ動作圧力(psi) Hp @ 2500 rpm スペックシート
C1350D4、C1350D4E* 最大1350 4x4 135 50 49 NAS-CP1350D4-C2600D4E
C2600D4、C2600D4E* 最大2600 6x6 150 65 74 NAS-CP1350D4-C2600D4E

* 筐体付きモデル

モデル名 エンジンタイプ 排気量 認証 最低出力(Hp) 最高出力(Hp) スペックシート
C1350D4、C1350D4E、C2600D4、C2600D4E QSF2.8 2.8L EPA Tier 4F
49
74
スペックシート
  • 2年間、年中無休2000時間体制の基本保証は、全世界のカミンズのディストリビューターネットワークによりサポートされています。
  • カミンズはすべてのユニットコンポーネントを保証し、修理を行います。
  • ポンプ制御にはカミンズの故障コードがあらかじめプログラムされているため、遠隔地からの修理が簡単になります。
  • エンジンの電子制御モジュール(ECM)をリモートで取り付けることにより、電子ツールを使用して迅速なプラグイン診断とデータのダウンロードを行うことができます。
  • Tier 4 Finalニアゼロ エミッション
  • 密閉型インペラが直径3インチまでの球形固体に対応
  • トレーラーには、強化ステップと安全ハンドル、LED作業灯、ビーコン警告灯が含まれます。
  • 住宅用または低騒音条件用のオプションの防音筐体は、低い場所では30フィートで67デシベル以下に騒音を抑えます。
  • 全自動ドライプライミング - 最大28フィートの垂直リフトを自動プライミングおよび再度プライミング
  • 音声アラーム
  • 補助燃料源を接続するオプションを備えた大型の100ガロン燃料タンク


弊社の完全版パンフレットライブラリをご覧になる場合は、ここをクリックしてください。
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。