カミンズのパフォーマンス、ニアゼロ エミッション

カミンズの天然ガスエンジンは、当社のパフォーマンスの真髄を引き出し、カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)の基準にも適合しています。

ビデオを見る

数字で見る天然ガスへの取り組み

0 公共の天然ガススタンドの数

0 製造したエンジン台数

0 経験年数

0 % Nox排出量の現行のEPA基準を下回る割合

バス

規制当局は基準を設けていますが、当社には独自の基準があります。

カミンズは、パフォーマンス、信頼性、輸送車両のニアゼロエミッション達成にそれぞれ基準を設けています。

  • NOxおよび粒子状物質のレベルは2024年のカリフォルニア州大気資源委員会(CARB)の基準を満たし、2027年の基準にも対応する設計。
  • NOxレベル:現行のEPA基準より90%削減
  • 粒子状物質のレベル:現行のEPA基準より90%削減
  • CO2相当量16%を現行のEPA基準より削減
  • 再生可能な天然ガス(RNG)を使用した場合、ゼロ以下の正味排出量を達成可能

コンクリートミキサー車

お客様の業務の進め方を尊重します

当社の天然ガスエンジンは、現在利用されている中で最も環境への影響が少ない代替電力技術です。

  • 現行の車両輸送モデルに適合
  • 豊富で安価な国産燃料を使用
  • 車両技術やインフラの大幅な変更が不要
  • 米国のエネルギー源および自立の目標に適合
  • 現在利用可能な中で、車両輸送の排出ガスを削減する上で最も有効なソリューション

画期的なエンジン:新しい15L X15N

高耐久性で排出ガスがニアゼロの画期的なエンジンが登場。カミンズは、北米向けに新しい長距離用の低エミッションの天然ガスエンジン15Lを開発しました。

プレスリリースを見る

動画サムネイル

ISX12N - NOx排出量を90%削減

米国で北米向けに製造されているISX12N。耐久性に優れたこの製品がニューヨーク州ジェームズタウンにあるカミンズの製造工場でどのように作られているのかご紹介します。

ビデオを見る
ごみ収集車

排出ガス総量が最低のトラックとバス用エンジン

カミンズの6~12リッター天然ガスエンジンのシリーズは、排出ガス量が非常に低く、トラックやスクールバス、乗り合いバスおよび職業訓練用です。北米で販売されているカミンズの天然ガスエンジンは、すべて米国製です。カミンズの大規模なサポートネットワークによりサポートされており、トラックおよびバスの大手OEMから工場直販オプションとして入手可能です。

ガソリンスタンドにいるセミトレーラー・トラック

豊富で安価かつ再生可能な国産燃料

圧縮された天然ガスは、北米の数百万マイルものパイプラインを経由して輸送されます。公営の天然ガス給油所は800ヵ所以上あります。多くの事業者は、安価な民間の補給オプションを選択しています。

三元触媒排気処理システム

排気処理システムが不要

天然ガスエンジンに使用される三元触媒排気処理システムは、メンテナンスが不要です。つまり、アクティブな再生、液体、フィルターの清掃やの交換は必要ありません。これにより、総運転コストを削減することができます。

+

廃棄物処理 - Moreno Valley

よりクリーン、より無駄の少ない大型車両

環境への影響を抑えてよりクリーンに130台のトラックを運転する取り組みで、カミンズの天然ガスエンジンが活躍しています。

動画を見る
+

マシソン トラッキング

郵便業務を行う企業が
カーボンフットプリントを
削減

米議会のグリーンエネルギー指令を受けて、天然ガスで新たな効率化に着手

動画を見る
+

オジンガ レディミックス

燃料費の上昇に対処、基準を順守

ディーゼル価格の高騰と州のコンプライアンス要件を受けて、地域企業が天然ガスを採用。

動画を見る

天然ガスの詳細な情報をご希望ですか?

天然ガス技術、製品、メンテナンスのヒント、業界のニュースをお届けします。

最新ニュースを希望(該当する項目をすべて選択してください):
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。