カミンズディーゼルエンジンは、優れた燃費性能、低い運用コスト、高い信頼性により、RV車のトップチョイスとなっています。
カミンズのエンジンを搭載したモーターホームのオーナーは、自信を持って車を牽引したり、急な坂道を登ったりすることができ、安心感を得ることができます。さらに、カミンズのエンジンの長い寿命と性能によって、同等のガソリンエンジンを搭載したRV車よりもはるかに高い再販価値があります。
カミンズは、300hpから605hpを超えるエンジンまで、市場に出ているあらゆるタイプのモーターホームに電力と信頼性を提供しています。
X15
X15は、北米で最も人気のあるヘビーデューティーエンジンで、あらゆるサイズのプレミアムモーターホームに対応し、最大605hpと最大1950 lb-ftのピークトルクを発揮します。X15もまた、クラス最高の制動馬力を持ち、車両のコントロール性をより高めています。
X12
X12は、最大500hpと最大1695lb-ftのピークトルクを持ち、クラス最軽量のエンジンです。大型の高級モーターホームに最適で、最高のパワーウェイトレシオを持つため、車やボート、トレーラーを牽引していても、高速道路の短いオンランプで容易に加速することができます。
L9
L9は、30年にわたって継続的に改善を行ってきました。XPI燃料システムによって、静かさとレスポンスの良さを実現し、一方で交換可能なウェットライナー、ローラーフォロワー、バイパスオイルフィルトレーション、ピンポイントのピストン冷却などにより、寿命を延ばし再販価値を高めています。L9は、最高出力330~450hp、最大1250lb-ftのピークトルクを発揮します。
B6.7
B6.7は、HPCR(高圧一般鉄道)燃料噴射システムを採用し、1サイクルに複数の噴射イベントを可能にすることで、よりクリーンで静かな完全燃焼を実現しています。カミンズ独自のVGT™ターボチャージャーによって、強力なスロットルレスポンスが得られ、高い信頼性を得ています。また、カミンズの完全に統合されたエンジンと後処理システムは、ニアゼロ エミッションを実現します。
カミンズのCoach Care RVサービス拠点についてはこちら