Cummins Power Generation

守るためのパワー

機器の故障はあってはならないことです。カミンズの発電技術は、存続のために設計されています。

動画を見る

肝心なのは適応力

防衛を保護して提供する電力の動画サムネイル

紺に利の防衛システムはより敏捷で高度になっており、連動した発電ソリューションへの依存度が高まっています。基本的な遠征用の空港のリソースからアドバンストミディアムモバイル電源まで、カミンズは条件の厳しいパフォーマンス、ロジスティクス、移動式電源の要件を満たすために必要な、軍備の経験と技術的能力を持ち合わせています。

動画を見る

100年にわたる発電の歴史

当社は発電の経験を活かして、防衛向けに最も屈強で信頼性の高い発電ソリューションを確実に提供しています。カミンズの電力システムソリューションは、発電機セットの設計や製造、設置、修理まであらゆる面をひとつの企業が提供します。エンジンやオルタネーター、一体型および外部の制御システム、筐体にいたるまで、すべての主要なコンポーネントの製造、組立、試験をカミンズが行っています。

この統合型のアプローチによって、発電機セットのすべての要素が、最初から調和のとれた形で機能します。
 

粘り強いパワー

頑丈な移動式発電機製品

注目の発電機セット

頑丈な移動式電力ユニット


5kW~60 kWの常用出力


RMPは、あらゆる軍の任務に大きなメリットをもたらします。ロジスティクスのフットプリントを縮小し、ユニットの機動性や輸送性を向上したことで、運用とメンテナンス(O&M)のコストを効果的に削減します。

詳細はこちら
DQPBU発電機セット製品

注目の発電機セット

DQPBU電力ユニット


800kWの常用出力


BPUは、航空支援と工業における稼働の原動力となるため、機動性および攻撃能力を高めることが可能です。
 

詳細はこちら

カミンズとのパートナーシップ

価格のお問い合わせ

貴社の仕様や負荷に合わせて、最も経済的なサイズの機器をお探しください。
商用発電機セットのラインナップについては、政府機関向けの価格もご用意しています。

お見積りのお問い合わせは、ジェイミー・ファーガソン([email protected])までお願い申し上げます。
 

お見積り依頼
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。