OEMおよびエンドユーザーのお客様向けに、カミンズは信頼性の高い吸気、燃料噴射、バルブトレイン作動性能をお届けする業界をリードするエンジンコンポーネントを提供しています。当社はグローバルに展開するほか、複雑なソリューションのカスタム統合における提携も行っています。また、脱炭素化への道のりに向けて、燃料に依存しないソリューションを導入・投資することにおいて、今日、明日、そしてその先も信頼できる技術的パートナーであり続けます。
燃料システムは、ディーゼル燃料をエンジンに適切に供給して燃焼させるために不可欠なコンポーネントです。これらのシステムは、適量の燃料を適切な圧力とタイミングでエンジンに供給するように設計されています。
カミンズは、80年以上培った燃料システムの経験を現在の事業に活用しています。カミンズの燃料システムにより、エンジンは増え続ける排出ガス要件を満たしながら、燃費と性能を最大限に高めることができます。当社の世界クラスの最先端技術が、お客様の燃料システムを最大限に活かす一方、当社はお客様の将来的なニーズを満たす革新的な製品を作り続けます。
以下は、カミンズの燃料システムの主なコンポーネントと特徴です。
• 燃料タンク
• 燃料ライン
• 燃料フィルター
• 燃料ポンプ
• 燃料噴射装置
• インジェクションポンプ
• 調速機
• インジェクターノズル
• 燃圧レギュレーター
• 燃料ヒーター(オプション)
• 燃料リターンシステム
ターボチャージャー技術は、特に出力と燃料効率の点で、内燃機関の性能と効率を向上させるように設計されています。ターボチャージャーは、一対のファン、タービン、コンプレッサーで構成され、すべて1つのユニットに収められています。ターボチャージャーの主な目的は、エンジンの燃焼室に供給できる空気の量を増やすことです。
カミンズは、60年以上にわたり、革新的で信頼性の高いターボチャージャーソリューションをお客様に提供してきました。現在、Cummins Turbo Technologiesのエンジニアは、アシストターボチャージャー、新しいベアリングシステム、コンプレッサーステージ性能の向上など、次世代に向けた最先端のソリューションの開発に積極的に取り組んでいます。
カミンズのターボチャージャー技術には以下の機能が含まれています。
• 固定ジオメトリー ターボチャージャー
• ウェイストゲート
• 可変ジオメトリーターボチャージャー(VGT)
バルブトレイン技術とは、エンジンの吸気バルブと排気バルブの開閉を制御するコンポーネントとメカニズムを指します。バルブトレインは、燃焼室に出入りする空気と排気ガスの流れを調整する上で重要な役割を果たし、エンジンの性能、効率、および排出ガスに影響を与えます。
圧縮開放技術のパイオニア、次世代バルブトレインの進化、最先端のエンジンブレーキシステムの導入により、カミンズは一貫してパフォーマンスのベンチマークを高めています。当社の絶え間ない取り組みは、電力の向上、燃料効率の最適化、排出ガスの最小化に重点を置いており、商用車が達成できる性能の可能性を再定義しています。
以下は、カミンズが注力しているバルブトレイン技術です。
• 高出力密度エンジンブレーキ
• 圧縮開放エンジンブレーキ
• エンジンブレーキ付きラッシュレスバルブトレイン
• ブリーダーブレーキ
• 排気ブレーキ