カミンズの発電機および電力システム

コジェネレーション
電力
ソリューション

温室効果ガス(GHG)削減の必要性が高まるなか、熱や蒸気、空調のために電力と熱エネルギーを現場で生成するエネルギー発生システムが求められています。カミンズのコジェネレーション電力ソリューションなら、施設におけるGHGの削減目標を達成し、信頼性を高めてコストを削減するとともに、効率アップを図ることができます。

コジェネレーションシステムで数十年の経験を持つカミンズは、熱と電力の併用プロジェクトで貴社のお役に立つことができます。

青々とした草原に上る太陽をバックに育つ芽

双方のメリットを享受

天然ガスまたはディーゼル発電機を動力源とするシステムのため、本来なら冷却システムを通じて消散される「廃熱」をとらえて必要な施設の工程に活用することができます。この熱を無駄にせず利用することで、燃料コストとCO2の発生を半減しながら、全体のエネルギーコストを最大35パーセント節約することが可能です。

HSK78G発電機セット

リーンバーンガスのコジェネレーション用途

HSK78Gガス発電機シリーズ

  • 電気効率 - 最大43.5%
  • 熱効率 - 最大45.4%

HSK78シリーズは、ガス発電機の機能と常用出力ならびにピーク時用出力向けの画期的なガス技術を組み合わせたトータルパッケージです。過酷な気象条件下での耐久性を考えた設計により、業界最長のオーバーホール実施周期80,000時間を誇ります。

製品の詳細を見る
QSK60Gガス発電機シリーズの製品

リーンバーンガスのコジェネレーション用途

QSK60Gガス発電機シリーズ

  • 電気効率 - 最大43.8%
  • 熱効率 - 最大46.5%

QSK60Gシリーズはエネルギー効率に優れたガス発電機のシリーズで、ガス発電機の機能と常用出力ならびにピーク時、非常用出力向けの画期的なガス技術、コジェネレーションを組み合わせたトータルパッケージです。

製品の詳細を見る

カミンズの強み

最適なコジェネレーションソリューションなら、カミンズにお任せください


当社はただのプロバイダーではなく、貴社のパートナーとなります。プロジェクトのデザインからサービス、サポートまで、当社はお客様とペースと合わせて業務に取り組みます。当社はコジェネレーションや複雑なソリューションにおける経験を活かし、スタートから貴社の施設にコジェネレーションソリューションを導入するまで、確実にお客様をサポートします。

当社のチームにお問い合わせください。貴社のプロジェクトについて詳しくお聞きした後、価格設定やオプションをご提案します。


お問い合わせ

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。