INLINE™

サポートは こちらをクリック

INLINEは、エンジンのECMから送られる情報を変換するデータリンク アダプターです。現在、INLINEアダプターは次の3つのモデルでご提供しております。お求めの際はお近くのカミンズの代理店またはディストリビューターにお問い合わせください。

INLINE™ミニ
INLINE™ミニは、車両のサブシステム(エンジン、トランスミッション、ブレーキシステムなど)について、モバイルデバイス(スマートフォンやタブレットなど)と基板上の電子制御モジュール(ECM)とのワイヤレス通信を可能にする、高負荷車両用のBluetooth対応車両データリンクアダプターです。INLINETMミニには一体型の9ピンコネクターが搭載されており、車両のSAE J1939-13診断コネクターに直接接続します。

  • iOSおよびAndroidのアプリに対応
  • プッシュボタンによりペアリングを有効化
  • 対応プロトコル:SAE J1939(250または500 Kb/s)、CAN(250または500 Kb/s)、ISO 15765(500 Kb/s)、SAE J1708/J1587(9600 b/s)

ワイヤレス認定取得済み:米国、カナダ、欧州連合、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、チリ、ペルー、中国、コロンビア、メキシコ、アラブ首長国連邦、グアム、プエルトリコ、ボスニアヘルツェゴビナ、ジョージア、マケドニア、レユニオン、トリニダードトバゴ、日本。

 

INLINE™ 6
INLINE™ 6アダプターは、9ピンのシリアルコネクタを介してPCと通信します。または、4ピンの標準コネクタを使用して、ユニバーサルシリアルバス(USB)でPCと通信することも可能です。車両電源、SAE J1708/J1587データリンク、および2つのCAN/J1939データリンクとは、25ピンのシリアルコネクタを介して通信します。

  • Technology and Maintenance CouncilのRP1210規格に完全に準拠
  • カミンズのキャブ内環境試験要件に適合

 

INLINE™ 7
INLINE™ 7アダプターは、ユニバーサルシリアルバス(USB)を使用し、標準USBコネクタおよびWiFiまたはBluetoothを介してPCと通信します。業界をリードするカミンズは、3つすべての通信オプションに対応するアダプターをリリースした最初のメーカーの一つです。INLINE™ 7はTechnology and Maintenance CouncilsのRP1210規格に完全に準拠しており、250および500 Kボー(最大1メガボー)に対応しています。

  • カミンズ、OEM、サードパーティーの幅広いサービスおよび情報ツールに対応
  • Technology and Maintenance CouncilのRP1210規格に完全に準拠
  • 対応プロトコル:J1708、J1587、J1939、ISO15765、ISO9141(KおよびLライン)

ワイヤレス認定取得済み:米国、カナダ、欧州連合、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、ノルウェー、チリ、ペルー、中国、インド、メキシコ、モーリシャス、マダガスカル、ロシア、グアム、プエルトリコ、ボスニアヘルツェゴビナ、ジョージア、マケドニア、レユニオン、トリニダードトバゴ、モザンビーク、ナミビア、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、トルコ、ウルグアイ、日本、アルゼンチン。

 

INLINE™ミニ16ピン(インドおよび中国のみ)
INLINE™ミニ16ピンは、車両のサブシステム(エンジン、トランスミッション、ブレーキシステムなど)について、モバイルデバイス(例:スマートフォン、タブレット)と基板上の電子制御モジュール(ECM)とのワイヤレス通信を可能にする、低負荷および中負荷車両用のBluetooth対応車両用データリンクアダプターです。INLINETMミニ16ピンには一体型の16ピンコネクターが搭載されており、車両のSAE J1962/ISO15031-3診断コネクターに直接接続します。さらに、この製品は以下のような機能があります。

  • iOSおよびAndroidのアプリに対応
  • プッシュボタンによりペアリングを有効化
  • 自動CANデータ転送速度検出
  • 対応プロトコル:SAE J1939(250または500 Kb/s)、CAN(250または500 Kb/s)、ISO 15765(500 Kb/s)、SAE J1708(9600 b/s)

ソフトウェアのダウンロード

caution1.png

ファイアウォールの設定により、このファイルをインストールできない場合があります。そのようなメッセージが表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

注:INLINE 6アダプターをすでにお持ちの場合は、このソフトウェアに含まれているINLINE 6 PCドライバーをインストールする必要があります。INLINE 6ソフトウェアのインストールは、一般的なWindowsベースの自動実行プログラムです。実行可能なセットアップファイル(下記参照)を実行すると、最新のINLINE 6 PCドライバがインストールされ、RP1210対応ソフトウェアアプリケーションとINLINE 6アダプターとの通信が可能になります。また、このダウンロードファイルには再フラッシュユーティリティとファームウェアの最新バージョンも含まれており、下記の手順でインストールプログラムを実行すると、お使いのPC上の適切なフォルダに自動的にインストールされます。

 

 caution1.png

INLINE 6のテクニカルサポートは現在はご利用いただけません。2022年末にサービスを終了いたします。

いくつかの地域で、INLINE 6の代替品としてINLINE 7が認定を取得しています。

INLINE 7の認定を取得していない地域では、RP1210適合のアフターマーケットアダプターがご利用可能です。

 

部品番号:2892092

(32ビット)ダウンロード
ファイル名:INLINE6_6.10.1.0_32Bit.zip
ファイルサイズ:64.8 MB
ダウンロード

(64ビット)ダウンロード
ファイル名:INLINE6_6.10.1.0_64Bit.zip
ファイルサイズ:64.8 MB
ダウンロード

 

再フラッシュ手順:

  1. 上記リンクをクリックして適切なINLINE 6 zipファイルをダウンロードします(注:64ビットのオペレーティングシステムをお使いでない場合は、32ビットのファイルをご利用ください)
  2. 圧縮/解答ソフトウェアを使用してzipファイルを展開し、実行可能ファイルを抽出します。
  3. Windowsの「スタート」メニューを開いて「実行」をクリックします。
  4. 「検索」ボタンをクリックして、ダウンロードしたファイルを探します。
  5. 「OK」ボタンをクリックして最新のINLINE 6ドライバ、再フラッシュユーティリティ、ファームウェアをPCにインストールします。
  6. 画面の指示に従ってインストールを完了します。
  7. お持ちのDB25ケーブルを使って、+8 V~+50 Vの電源とINLINE 6アダプターを接続します。
  8. お持ちのDB9F~DB9MシリアルケーブルまたはUSBケーブルを使って、INLINE 6アダプターと適切なPC通信ポートを接続します。
  9. 下記リンクのサービス手順およびクイックスタートガイドの手順をご参照ください。

 

その他のリソース:

ファイル名:INLINE7_2.7.0.3.zip
ファイルサイズ:15 MB
ダウンロード

 

その他のリソース:

ユーザーマニュアル

このソフトウェアは、モバイルではご利用になれません。オフィスまたはご自宅のコンピューターにダウンロードするには、そのデバイスからこちらのページにアクセスしてください。

cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。