あらゆる業種と用途の業務において、カミンズの発電機は頼りになる存在です。24時間休みなく稼働するグローバル経済において、カミンズなら堅牢で柔軟、完全一体型の発電機により、常時または需要に応じて、電力を確実に供給できます。
発電機の検索はこちら
次世代の発電機
仕事に、家庭に、生活に、信頼できる電力を。病院やデータセンター、掘削や鉱業など、信頼性の高い電力が必要とされるあらゆる場所での使用事例から、用途にあったものをご覧ください。
発電機 ━ 用途別
発電機を検索 | 発電機に関するよくあるご質問 | お問い合わせ&サポート
あらゆるニーズに対応する発電機

カミンズの電力システム製品には、15 - 3750 kVAのディーゼルおよびガス発電機セット、オルタネーター、49 - 5,500 hpのディーゼルエンジン、発電機駆動エンジン、バッテリー ストレージシステム、また、発電機セットと並列制御、スイッチギア技術を組み合わせ、パワーシステムを完全に制御するよう業界をリードするデジタルソリューションに接続されたインテグレーテッドパワーシステムなどがあります。
発電機セットの設計、製造、サービスまですべての過程を手掛けるのは、たった一つの会社です。エンジン、オルタネーター、制御システム、コンテナなどの主なコンポーネントはすべてカミンズが製造、組み立てを行います。この統合的アプローチにより、発電機セットの各要素が最初から調和して動作するのです。
お客様の市場やアプリケーションのニーズを満たす電力システムのアーキテクチャが何であれ、カミンズは、ソリューションをデザインする専門知識と統合された機器、コミュニケーション ソフトウェア、および継続的な運用、発電機の保守サービスを適切に組み合わせ、どのような状況でも現場でしなやかにオペレーションを維持できるようサポートします。
発電機 - 燃料タイプ別
発電機ソリューション - 業種別

カミンズの専門家には豊富な知識があることは、優れた製品設計からはもちろん、製品の導入が完了するまでの協力体制と、その後の継続的なサービスおよびサポートからもよくわかります。
世界6大陸190か国に、500の直営および独立系ディストリビューター施設、9,000以上の代理店拠点を持ち、お客様が必要なときにいつでもどこでもグローバルな専門知識とローカルなサポートをご提供します。
発電機とは?
発電機とは、いわば小さな発電所のようなものです。所有者は必要な場所で、代替の電力や送電網の補足として発電を行うことができます。発電機および大規模な火力発電所も同じ原則で稼働します。つまり、燃料を燃やして動力や力学的エネルギーを発生させ、それを電気エネルギーに変換します。
発電機には、内燃機関とオルタネーターとう2つの主なコンポーネントがあります。
発電機の仕組みは?
車の内燃機関と同じように、発電機のエンジンも燃料を必要とし、ディーゼル、天然ガス、プロパン、ガソリン、バイオ燃料が一般的な選択肢です。
燃料の燃焼を利用して、次のような方法でクランクシャフトの回転運動を起こします。ピストンが下がると同時に、吸気弁からシリンダーに空気を取り込みます。ピストンが上昇すると、シリンダー内の空気が圧縮されます。空気が圧縮されることでその温度が一定の値に達すると、シリンダーに燃料が注入されて点火されます。燃焼、つまり小さな爆発によりピストンが再び下の位置に下がり、また上の位置に戻ります。この際、燃焼により発生した気体が排気バルブから排出されます。ピストンはクランクシャフトに取り付けられているため、ピストンの上下運動によってクランクシャフトが回転します。
車の場合、この運動とエネルギーによって車体が動き、発電機では発電に使われるというわけです。
発電機が発電する仕組み
エンジンが生み出す回転運動は、2つ目の主要部品であるオルタネーターに伝わります。オルタネーターは、可変磁界が電流を生み出す物理現象である電磁誘導の特性を利用して、回転運動エネルギーというエネルギー形態を電気に変換します。
オルタネーターには、ステーターとローターの2つのコンポーネントがあります。ステーターは多数の銅製の巻線からなるハウジングで、ローターがステーターの中で回転すると、その磁界も回転します。磁界が回転することで、ステーター内に電子が流れ、電流が発生するのです。
発電機の構成部品とは?
発電機やオルタネーターと同じように、パワー発電機には正常な動作を確実にするための他の構成部品が含まれています。燃料システムは、発電機のエンジンが燃料の供給を安定して受けるよう徹底し、小型の発電機では、燃料システムは燃料タンクと燃料フィルターだけとシンプルなこともあります。
また、発電機は適正な電圧で給電しなければならず、正しい電圧を達成して維持するために電圧レギュレーターが内蔵されています。
発電機の部品は運転中に高温になるため、オーバーヒートを防ぐために冷却システムが必要となります。小型の発電機は空冷式が多く、大型の発電機は水冷式でなければなりません。また、高温の燃焼ガスを除去するための排気システムもあります。触媒コンバーターやダストフィルター、スクラバーなどを追加することで、排気をきれいにすることができます。
コジェネレーション用途で使用される大型の発電機では、地域暖房計画の一環として、排気ガスを水の加熱に利用することができます。つまり、燃料エネルギーが電気エネルギーと有用な熱エネルギーの両方に変換され、機械の効率が最適化されることになります。
さらに、潤滑のためのオイルシステム、点火のためのバッテリー、バッテリーへの充電機構、機械の各種ゲージやパラメーターをモニターするための制御盤、そして機械のすべての部品を収容するフレームがあるのが一般的です。
適切な規模の電力と排出ガスの削減への高まるニーズに応える新しいプラットフォーム:Centumシリーズ発電機。
設計者や請負業者、所有者、エンドユーザーのニーズと要望に応えて開発されたCentumシリーズは、お客様が現在直面する課題に対処しながら、将来起こり得る問題も視野に入れて開発されました。
Centumシリーズの発電機は、ワンランク上の柔軟性、効率、サステナビリティを備え、電力システムの設計に対するカミンズのアプローチにおける大きな方向転換を示しています。これは単なる新しい製品シリーズの登場ではなく、次世代の電力、お客様、業界、地球に向けた長期的なコミットメントなのです。
資料のご請求
詳細はこちら
ケーススタディ
|
活動内容
|
HVO燃料を使用する発電機セットのパフォーマンス:QSK95テストレポート概要
|
ビュー
|
オースティン病院は、カミンズの発電機3台で緊急時に備えています。
|
ビュー
|
農家がカミンズ発電機の燃費でコスト削減を実現。
|
ビュー
|
国内限定のガスプロジェクトでカミンズの鉱業用ガス発電機セットを活用
|
ビュー
|
すべてのケーススタディを見るには、
ここをクリックする。