発電の原動力
カミンズのG-Driveエンジンは、80年以上にわたって世界の発電機セットを動かしてきました。工業や商用、ヘルスケア、データセンター、動的/回転式UPS、電気通信など、さまざまな市場に欠かせない電力ソリューションを提供しています。
当社は、まったく新しい高パフォーマンスの信頼性に優れたディーゼルG-Driveエンジンを提供します。小型でありながらパワフルなX1.3から出力密度とエミッションでクラス最高とされるQSK95まで、G-Driveは全世界のGOEMに卓越した電力標準をもたらします。ガスG-Driveは、ガスシリーズとガス低エミッションシリーズのどちらにおいても、広範な火花点火天然ガスエンジンを提供します。これらの多様なエンジンは、38~560kWeの連続および常用 (50 Hz時)、ならびに43~782kWeの連続および常用(60Hz時)で販売されます。
G-Drive製品は、妥協を許さない技術サポートとアフターサービスに支えられているため、安心してお使いいただけます。当社は市場をリードするメーカーのお客様と長期にわたって取引関係にあり、世界クラスのカスタマーサービス ネットワークに誇りを持っています。
アプリケーション別に見るG-Driveエンジン: