革新的なソリューション

音響
テクノロジー
センター

動画を見る

センター

音響テクノロジーセンター

ミネソタ州フリドリーのカミンズ電力システム工場内にある、カミンズ音響テクノロジーセンター(ATC)には、人間の聴覚認識の全範囲にあたる20Hzから20,000Hzまでの、精密レベルの音響データをテストおよび記録することができる、半無響音テスト室があります。

ATCのサイズは、奥行きが105フィート、幅が80フィート、高さが36.5フィートで、ディーゼルまたは電力発電事業の施設としては世界最大級です。これはイノベーション、精密工学へのカミンズのコミットメントと、持続可能な未来のため、より静かな製品を提供することへの専心を象徴しています。

サステナビリティとの調和

イノベーションと精密工学に対するチームのコミットメントは、ATCの建設にも反映されています。その巨大なサイズにもかかわらず、センターを建設するために使用された資材の4分の3以上が再生または再利用されました。

建築資材には、リサイクルまたは部分的にリサイクルされた金属パネル、フライアッシュコンクリート、およびミネソタ州北部で採掘された鉱石から作られた鋼鉄などの地元で調達された資材が含まれています。加えて同センターは、米国グリーンビルディング評議会によって、ブラウンフィールド再開発に認定された敷地に建設されました。

家屋の屋外に設置された家庭用発電機

広範なテスト

サウンドレベルを人間の会話とほぼ同じに抑えた家庭用スタンバイ発電機、カミンズQuietConnectシリーズを開発するために、ATCでは10,000時間の実証試験を行いました。

カミンズPowerbox筐体発電機セットの外観

サウンドの包囲遮断

カミンズPowerBoxの発電器筐体の設計に、ATCでのテストが貢献しました。精密音響データによると、発電機筐体が、高馬力ディーゼルQSK78発電機のサウンドを雨音と同等程度まで遮断することを示していました。

RVキャンパー モーターホームの外でくつろぐ家族とポータブル発電機

フットプリントの削減

ATCで広範なテストを繰り返し、カミンズは次世代のポータブル発電機の開発に成功しました。Onan QG2800iは、前世代の製品に比べて627%静粛で、燃費がほぼ50%向上しています。

最高のイノべーション

0KHzATCでは、20Hz~20,000Hzまで(人間の聴覚認識の全範囲)の高精度音響データをテストそして記録できます。

0施設の設計の一部として、チャンバーの内部に2000以上の無響ウェッジを内張りしています。

0°C高度な吸気システムが毎時11mm Btuの排熱を移動し、常に湿度を50%、温度を23°Cに保ちます。

0 ATCのサイズは奥行きが105フィート、幅が80 フィート、高さが36.5 フィートで、これはスクールバス約20台分のスペースです。

テストの障壁を乗り越える

動画を見る

音響界のリーダーとの提携

カミンズでは、基本的なサウンドの要件を満たすだけでなく、お客様の生活を向上させるために、より安全な製品を生み出すことが使命であると考えています。ATCでの製品テストをご希望の場合は、今すぐ弊社のラボにご連絡ください。

お問い合わせ
cummins.com
にリダイレクトしています

お探しの情報は
cummins.comに掲載されています

そちらのサイトを開きますので

少々お待ちください。