性能、生産性、耐久性に優れたデザイン。
性能、生産性、耐久性に優れたデザイン。

新製品
QSK50 Tier 4デュアル燃料
QSK50 Tier 4デュアル燃料
カミンズは、実証済みのQSK50油田エンジンプラットフォーム向けのデュアル燃料を紹介することで、イノベーションを新たなレベルへと引き上げます。

注目のエンジン
GTA38GCE
GTA38GCE
GTA38GCEは、カミンズが天然ガス産業用に提供している電子エンジンの中で最大のものです。38Lのエンジンで760 hpという圧倒的な出力を提供します。