242-358 kW | 325-480 hp
- 商用船舶用の厳しい環境下で、過去25 に渡って培ってきた実証済みの伝統
- 商用船舶のオペレーターがしばしば遭遇する過酷な条件に耐えうるように設計されており、スーパーヨットやヨット支援船などのレクリエーションボートの用途にも、同様の信頼性と耐久性のある電力を提供できることになりました。
- IMOのTier1認証を取得、多くの定格もIMOのTier2認証を取得しています。
- カミンズグローバルサービスネットワークに支えられた1年間の包括的保証で補償されます
- インド、プネのカミンズインド会社
機能 & メリット
エンジンのデザイン - 堅牢な直列6気筒は、連続運転と長寿命のためにデザインされました。メトリックOリングシールとエッジモールドガスケットにより、液の漏れを防ぎます。クランクシャフトの前面からのフルパワーテイクオフが可能。シングルピースのピストンは、硬化ライナーと窒化物コーティングされたリングにより、並外れた耐久性を実現します
燃料システム - カミンズの全権である時限式圧力PT(Pressure Timed)燃料システムは、燃焼を最適化することで、燃費を向上させ、エミッションや煙を最小限に抑えます。プレミアム燃料インジェクターには、セラミック製コンポーネントを採用し、耐久性を向上しています。
冷却システム - Keel 冷却またはエンジン搭載の熱交換システムが利用可能です。カミンズのスピンオン浄水フィルターにより、冷却システムの腐食を防ぎます。
排気システム - 水冷式排気マニホールドによって、エミッションを削減し、エンジン表面温度を低下させます。
エアシステム - 船舶用の用途に最適化されたカミンズのターボチャージャー。ウォーターポンプのアフタークーリングにより、効率的な運用と最適なパフォーマンスを実現します
潤滑システム - カミンズのスピンオンオイルフィルターは、サービスを簡素化します。標準容量(34 L [9 gal])または大容量(36 L [9.5 gal])のオイルパンを用意し、オイル交換の間隔の延長が可能です。プレ潤滑システムによりドライスタートによる損傷からエンジンを保護します
電子機器 - 24ボルト、100 アンペア、絶縁された接地コンポーネント付き
認証 - IMO Tier II エミッション規制に準拠。承認証明書は、インド船級協会から入手できます。このエンジンに対する承認ができる現在の船舶用機関の完全なリストについては、お近くのカミンズの専門家にお問い合わせください。
オプション機器
- ダイレクト搭載前面パワーテイクオフ
- 二重潤滑と燃料フィルトレーション
- エンジンルームとアナログゲージ付パイロットハウスの計器類
- SAE AおよびBアクセサリードライブ
- 一体型船舶用ギアオイルクーラー