QSL9 I-Range

Frequenza

50, 60 Hz
Idoneo per kW kVA
Alimentazione primaria 216 - 270 270 - 338
Alimentazione di riserva 240 - 300 300 - 375

Certificazione

N/A

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Alimentazione residenziale domestica di riserva
Generatori industriali commerciali
Generatore QSL9 I-Range

Questo gruppo elettrogeno commerciale Cummins è un sistema di generazione di energia completamente integrato, che offre prestazioni, affidabilità e versatilità ottimali per l'alimentazione fissa, di riserva e primaria.

  • Motore per veicoli pesanti Cummins - Il robusto diesel industriale a 4 tempi offre una potenza affidabile, basse emissioni e una risposta rapida alle variazioni di carico.
  • Generatore a magneti permanenti (PMG) opzionale - Offre un migliore avviamento del motore e capacità di eliminazione dei cortocircuiti.                      
  • Alternatore - AAvvolgimenti a passo a bassa reattanza 2/3; bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari, capacità di eliminare i cortocircuiti di guasto e isolamento di classe H.           
     

Caratteristiche e vantaggi

  • Motore elettronico di grande potenza con un rapporto peso/potenza superiore
  • Alternatore - Efficienza superiore con isolamento di classe H
  • Sistema di raffreddamento con capacità ambientale superiore
  • Serbatoio del carburante integrato per operazioni ininterrotte
  • Sollevamento a 4 punti
  • Controller avanzato compatibile con la  sincronizzazione basata su microprocessore
  • Design di protezione unico con prestazioni di sistema migliorate
     
Specifiche
Motore 4 tempi, in linea, turbocompresso, raffreddato con scambiatore 
Alesaggio 114 mm (4,5 pollici)
Tempo 145 mm (5,7 pollici)
Cilindrata  8,8 litri (543 nel3)
Blocco cilindri Ghisa, 6 cilindri 
Capacità della batteria 100 AH
Alternatore carica batteria 70 amp
Tensione all'avvio 24 volt, messa a terra negativa 
Impianto del carburante Iniezione diretta
Filtro carburante Filtri carburante spin-on con separatore di acqua, StrataPore, maggiore durata 
Tipo di pulizia dell'aria  Impiego medio, elemento secco sostituibile, tecnologia OptiAir, filtri dell'aria a 2 stadi
Filtro olio tipo Lube  Spin su filtro a pieno flusso, tecnologia StrataPore, maggiore durata
Sistema di raffreddamento standard Radiatore ambiente 113°F (45°C) per i gruppi alimentati QSL9- G13 

 

Modello del generatore
Hz
kW / kVA primari
kW / kVA di riserva
Tipo di carburante
Disponibilità
modello motore
Voto
Cert
50
216 / 270
240 / 300
Diesel
QSL9-G5
N/A
50
240 / 300
264 / 330
Diesel
QSL9-G5
N/A
50
252 / 315
280 / 350
Diesel
QSL9-G13
N/A
60
225 / 281
250 / 312
Diesel
QSL9-G5
N/A
60
248 / 310
275 / 344
Diesel
QSL9-G5
N/A
60
270 / 338
300 / 370
Diesel
QSL9-G5
N/A
50
252 / 315
280 / 350
Diesel
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
QSL9-G13
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
60
225 / 281
250 / 312
Diesel
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
QSL9-G5
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
60
270 / 338
300 / 375
Diesel
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
QSL9-G5
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
50
240 / 300
264 / 330
Diesel
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
QSL9-G5
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
50
216 / 270
240 / 300
Diesel
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
QSL9-G5
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
60
248 / 310
275 / 344
Diesel
Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America
QSL9-G5
Prime, Standby
U.E., applicazione mobile, U.E., applicazione fissa, EPA, applicazione non stradale (portatile), EPA, applicazione stazionaria di emergenza, EPA, applicazione stazionaria non di emergenza


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Modelli di generatori

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

252 kW

315 kVA

Alimentazione di riserva

280 kW

350 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

225 kW

281 kVA

Alimentazione di riserva

250 kW

312 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

270 kW

338 kVA

Alimentazione di riserva

300 kW

375 kVA

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

240 kW

300 kVA

Alimentazione di riserva

264 kW

330 kVA

Frequenza (Hz)

50

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

216 kW

270 kVA

Alimentazione di riserva

240 kW

300 kVA

Frequenza (Hz)

60

Tipo di carburante

Diesel

Alimentazione primaria

248 kW

310 kVA

Alimentazione di riserva

275 kW

344 kVA