Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 210 - 270 | 263 - 338 |
| Alimentazione di riserva | 230 - 300 | 288 - 375 |
Certificazione
Disponibilità del prodotto
Applicazioni
Motore per impieghi gravosi - Il robusto motore diesel industriale Cummins QSL9 a 4 tempi offre una potenza affidabile, emissioni ridotte e una risposta rapida alle variazioni di carico
Alternatore: alternatori di diverse misure offrono capacità di avviamento del motore selezionabili con avvolgimenti a passo a bassa reattanza 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e capacità di cortocircuito con eliminazione dei guasti
Sistema di controllo: il controllo elettronico PowerCommand® 2.3 è di serie e fornisce l'integrazione, il monitoraggio e il controllo totale del sistema del gruppo elettrogeno
Caratteristiche e vantaggi
- Motore – Motore per veicoli pesanti Cummins: un diesel industriale robusto, a 4 tempi, che eroga un'alimentazione affidabile, a basse emissioni e con una risposta rapida alle variazioni di carico
- Alternatore: alternatori di dimensioni diverse per offrire possibilità di scelta sulle capacità di accensione del motore a bassa reattanza, avvolgimenti con passo 2/3, bassa distorsione della forma d'onda con carichi non lineari e possibilità di rimozione del corto circuito
- Sistema di controllo: il controllo elettronico PowerCommand® 2.3 è una dotazione standard e fornisce un'integrazione totale del sistema del gruppo elettrogeno, tra cui l'avvio/arresto automatico a distanza, la regolazione precisa della frequenza e della tensione, la visualizzazione di messaggi di allarme e di stato, la misurazione delle uscite, l'autospegnimento in caso di rilevamento di un guasto e la conformità alla NFPA 110 Livello 1. Il controllo PowerCommand® 3.3 è disponibile anche come opzione (per la serie DQDAx).
- Aperto e in cabinato: sono disponibili custodie opzionali per la protezione dalle intemperie e per l'attenuazione del suono
- Serbatoio di carburante: serbatoi di carburante a doppia parete
- Conformità alle emissioni - EPA USA T3
- Sollevamento e logistica: DSHAD: 1469kg (3238lb), DQDAx: 2234kg (4926lb)-2370kg (5225lb)
- Attenuazione acustica: sono disponibili custodie opzionali per la protezione dalle intemperie e per l'attenuazione del suono; 73-78 dB(A)
- Vernice - Verde
- Batteria: 1500 amp minimo a una temperatura ambiente di -18 °C (0 °F) (DHSAD). 750 amp minimo a una temperatura ambiente di -18 °C (-0,4 °F) e superiore (DQDAx)
- Caricabatterie: 100 ampere (DSHAD), 70 ampere (DQDAx)
- Affidabilità Cummins: coperti da una garanzia completa e da una rete di distributori presente in tutto il mondo
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
210 kW
263 kVA
Alimentazione di riserva
230 kW
288 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
225 kW
281 kVA
Alimentazione di riserva
250 kW
313 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
250 kW
313 kVA
Alimentazione di riserva
275 kW
344 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
270 kW
338 kVA
Alimentazione di riserva
300 kW
375 kVA