Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 250 | 313 |
| Alimentazione di riserva | 275 | 344 |
Disponibilità del prodotto
Frequenza
60
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
QSL9-G7 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Diesel 60Hz
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
Senza alloggiamento
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
Alimentazione primaria
250 kW
313 kVA
Alimentazione di riserva
275 kW
344 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
210 kW
263 kVA
Alimentazione di riserva
230 kW
288 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
225 kW
281 kVA
Alimentazione di riserva
250 kW
313 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
270 kW
338 kVA
Alimentazione di riserva
300 kW
375 kVA