Frequenza
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 146 | 225 |
| Alimentazione di riserva | 160 | 250 |
Disponibilità del prodotto
Frequenza
50/60
Dual
Livelli di emissione
U.E., applicazione mobile
U.E., applicazione stazionaria
EPA, applicazione non stradale (portatile)
EPA, applicazione stazionaria di emergenza
EPA, applicazione stazionaria non di emergenza
Modello del motore e tipo di carburante
QSB7-G5 - Diesel
Valore nominale
Alimentazione primaria
Alimentazione di riserva
Tipo di prodotto
Noleggio 50Hz - Diesel
Noleggio 60Hz - Diesel
Tipo di protezione
Attenuazione acustica e protezione dagli agenti atmosferici
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Alimentazione primaria
146 kW
225 kVA
Alimentazione di riserva
160 kW
250 kVA
Frequenza (Hz)
50/60, doppio
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
160 kW
225 kVA
Alimentazione di riserva
176 kW
250 kVA