Frequenza
60 Hz
| Idoneo per | kW | kVA |
|---|---|---|
| Alimentazione primaria | 22.7 - 38 | 28 - 48 |
| Alimentazione di riserva | 25 - 42 | 31 - 53 |
| Continua | 23 | 29 |
Certificazione
EPA Tier 3
Disponibilità del prodotto
America del Nord
Applicazioni
Generatori industriali commerciali
Alimentazione residenziale domestica di riserva
Alimentazione di riserva per piccole imprese
Alimentazione di riserva
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
22,7 kW
28,3 kVA
Alimentazione di riserva
25 kW
31,3 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
27 kW
33,8 kVA
Alimentazione di riserva
30 kW
37,5 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
36 kW
45 kVA
Alimentazione di riserva
40 kW
50 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
32 kW
40 kVA
Alimentazione di riserva
35 kW
43,75 kVA
Frequenza (Hz)
60
Tipo di carburante
Diesel
Alimentazione primaria
38 kW
48 kVA
Alimentazione di riserva
42 kW
53 kVA