Generatori fino a 1,000 kW per un'alimentazione elettrica compatta
L'alimentazione elettrica per installazioni commerciali o industriali richiede versatilità e la possibilità di essere configurata per una combinazione di requisiti di alimentazione elettrica: alimentazione di riserva, primaria o continua. I nostri gruppi elettrogeni fino a 1000 kw, o 1100 kVA, sono progettati per fornire soluzioni di alimentazione completamente integrata.
I vantaggi delle soluzioni di alimentazione elettrica a basso kVA
In grado di avviarsi e assumere il carico in meno di 10 secondi e il carico nominale in un unico passaggio, i gruppi elettrogeni commerciali e industriali Cummins a basso kVA offrono maggiore affidabilità, tempi di fermo minimi e massima efficienza del carburante. Le nostre silenziose custodie con attenuazione acustica assicurano che il tuo gruppo elettrogeno Cummins offra una minore rumorosità. Tutto questo, con un design ottimizzato e di facile manutenzione, per un funzionamento semplice.
Generatori fino a 1000 kW
I generatori a basso kVA supportano impianti di picco delle utenze, impianti di generazione distribuita, peak shaving e gestione dell'alimentazione elettrica per siti commerciali e industriali.
Commerciale
I gruppi elettrogeni commerciali sono configurati per fornire la combinazione di alimentazione elettrica necessaria, alimentazione di riserva, alimentazione primaria e alimentazione continua, per garantire operazioni sicure ed efficienti.
Assistenza sanitaria
Cummins, in qualità di unico fornitore di soluzioni di alimentazione integrata, fornisce sistemi di alimentazione elettrica tecnologicamente avanzati per ogni applicazione sanitaria.
Noleggio
Che si tratti di alimentazione primaria, di supporto o di riserva, Cummins ha acquisito una reputazione globale per i sistemi di alimentazione elettrica a noleggio che soddisfano qualsiasi esigenza a breve o lungo termine.
Soluzioni per qualsiasi esigenza di carburante
Qualsiasi tipo di carburante per generatori fino a 1000 kW, inclusi diesel, gas naturale e tecnologia HVO.
ALIMENTAZIONE A DIESEL
I gruppi elettrogeni diesel Cummins rimangono il punto di riferimento del settore in termini di qualità e prestazioni, offrendo al contempo la massima efficienza in termini di carburante ed energia.
Soluzioni per il gas naturale
I generatori a gas naturale a basso kVA offrono versatilità in contesti commerciali e industriali e sono fondamentali nella transizione verso un futuro alimentato in modo sostenibile.
Tecnologia HVO
La tecnologia superiore di Cummins consente all'intera gamma di gruppi elettrogeni a basso kVA di funzionare con combustibili HVO, senza necessità di modifiche dell'hardware o del software.