ReCon QSC8.3 per il settore marittimo

Potenza

493 - 593 CV 368 - 442 kW

Coppia

lb-ft 0 N•m

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Marittimo
Settore marittimo - Ricreativo
Settore marittimo - ReCon
Settore marittimo - Commerciale
Motore marino Cummins QSC8.3 ReCon

368-442 kW | 500-600 hp

  • Realizzato per soddisfare o superare le specifiche originali del tuo motore in termini di prestazioni, affidabilità e durata
  • Completamente rigenerato secondo il processo di rigenerazione in cinque fasi Cummins
  • Piani di ritiro e sostituzione di qualsiasi unità Cummins, pacchetti di rimotorizzazione per la sostituzione di qualsiasi altra marca in praticamente ogni barca
  • Coperto da una garanzia di due anni e 2000 ore e supportato dalla rete di assistenza globale Cummins
  • Rigenerato presso lo stabilimento di motori ReCon Cummins di San Luis Potosi, Messico

Riflettori sui clienti commerciali: Cliente del settore marittimo ReCon

Specifiche
Configurazione Diesel 4 tempi a 6 cilindro in linea
Aspirazione Turbocompresso/Postrefrigerato
Cilindrata 8,3 L (505 in³)
Alesaggio e tempo 114 x 135 mm (4,49 x 5,31 in)
Impianto di alimentazione Common Rail ad alta pressione (HPCR)

 


Dimensioni e peso del prodotto 
 

 

Lunghezza totale

mm (in)

1174

(46,2)

Larghezza totale

mm (in)

839

(33,0)

Altezza totale

mm (in)

982

(38,7)

Peso totale

kg (lb)

896

(1975)

Le dimensioni possono variare in base alla configurazione del motore scelto.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali

Motore di propulsione per il settore marittimo ricreativo (Velocità nominali variabili)

Modello motore

kW

MHP

Velocità del motore (giri/min)

Definizione dei valori nominali

Emissioni

QSC8.3 ReCon

368

500

2600

Alto rendimento

EPA 2

ReCon QSC8.3

404

550

3000

Alto rendimento

EPA 2

ReCon QSC8.3

442

600

3000

Alto rendimento

EPA 2

 

Motori di propulsione per il settore marittimo commerciale e per impieghi leggeri (Velocità nominali variabili)

Modello motore

kW

Cavalli inglesi

Velocità del motore (giri/min)

Definizione dei valori nominali

Emissioni

ReCon QSC8.3

368

500

2600

Intermittente

EPA 2

ReCon QSC8.3

442

600

3000

Servizi governativi

EPA 2

 

Per ulteriori informazioni sulle classificazioni per il settore marino, fai clic qui. Per ulteriori informazioni sulle emissioni per il settore marino, fai clic qui.

 



Efficienza
Prestazioni

o