ReCon KTA19 per il settore marittimo

Potenza

425 - 700 CV 317 - 522 kW

Coppia

lb-ft 0 N•m

Disponibilità del prodotto

Africa Medio Oriente, Asia Pacifico, Europa, India, America Latina, Nord America

Applicazioni

Marittimo
Settore marittimo - Ricreativo
Settore marittimo - ReCon
Settore marittimo - Commerciale
ReCon KTA19 per il settore marittimo

317-522 kW | 425-700 hp

  • Realizzato per soddisfare o superare le specifiche originali del tuo motore in termini di prestazioni, affidabilità e durata
  • Completamente rigenerato secondo il processo di rigenerazione in cinque fasi Cummins
  • Coperto da una garanzia di due anni e 2000 ore e supportato dalla rete di assistenza globale Cummins
  • Rigenerato presso lo stabilimento di motori Seymour di Seymour, IN, Stati Uniti

Riflettori puntati sui clienti commerciali: cliente motori ReCon™

Specifiche
Configurazione Diesel 4 tempi a 6 cilindro in linea
Aspirazione Turbocompresso/Postrefrigerato
Cilindrata 19 L (1150 in³)
Alesaggio e tempo 159 x 159 mm (6,25 x 6,25 in)
Impianto di alimentazione Pressure Time (PT)

 


Dimensioni e peso del prodotto 
 

 

Lunghezza totale

mm (in)

1877

(74)

Larghezza totale

mm (in)

1003

(40)

Altezza totale

mm (in)

1905

(75)

Peso totale

kg (lb)

2073

(4570)

Le dimensioni possono variare in base alla configurazione del motore scelto.



PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
Valori nominali

Motori ReCon™ per il settore marittimo commerciale e ricreativo (velocità nominali variabili)

Modello motore

kW

MHP

Cavalli inglesi

Velocità del motore (giri/min)

Definizione dei valori nominali

Emissioni

KT19 ReCon

317

431

425

1800

Continua

Non certificato

KTA19 ReCon

373

507

500

1800

Continua

Non certificato

KTA19 ReCon

410

558

550

2100

Medio continuo

Non certificato

KTA19 ReCon

447

608

600

1800

Continua

Non certificato

KTA19 ReCon

522

710

700

2100

Impieghi gravosi

Non certificato

Per ulteriori informazioni sulle classificazioni per il settore marino, fai clic qui. Per ulteriori informazioni sulle emissioni per il settore marino, fai clic qui.

Efficienza
Prestazioni

o