Sospensione MTA-Tec6™

Disponibilità del prodotto

America del Nord

Applicazioni

Rimorchio CDBS
Sospensioni per rimorchi più leggeri

Scopri le nostre più leggere sospensioni per rimorchi. Grazie alla riduzione del peso, ai vantaggi del design strutturale e alle funzioni avanzate, la sospensione MTA-Tec6 è stata progettata per offrire una produttività di nuova generazione rispetto alla collaudata famiglia di sospensioni MTA™. MTA-Tec6 offre un risparmio di carburante e una maggiore capacità di carico utile, riducendo al contempo il costo totale di proprietà, ed è supportato da oltre 100 anni di leadership nella progettazione, nell'ingegnerizzazione e nella produzione in un'ampia gamma di applicazioni professionali.

Caratteristiche e vantaggi

  • Costruito con l'assale MTec6™ da sei pollici di diametro per una maggiore rigidità e un migliore contatto pneumatico-strada, rispetto ai tradizionali assali da cinque pollici
  • Il robusto design della boccola pivot senza vuoto ne prolunga la durata
  • Il nostro design proprietario con boccole a camme imbullonate consente la manutenzione dell'albero a camme senza rimuovere il mozzo, risparmiando in media 30 minuti per estremità ruota
  • Il montaggio autoportante dell'ammortizzatore non richiede saldatura o assemblaggio al telaio del rimorchio
  • L'ingombro ridotto del gancio si adatta ai telai dei rimorchi esistenti

OPZIONI DISPONIBILI

  • Il sistema del kit di sollevamento completamente imbullonato elimina la necessità di operazioni di saldatura o di eliminazione/sostituzione della vernice
  • Freni a tamburo Q+ ™ per prestazioni costanti, costi del ciclo di vita inferiori, durata eccezionale e tempi di fermo ridotti
  • Protezione del rivestimento dei freni PlatinumShield® III contro il rust-jacking
  • Freni a disco pneumatici EX+ standard con pastiglie freno in rame ridotto tipo N
  • Il sistema Meritor Tire Inflation System (MTIS) con ThermALERT (tecnologia di rilevamento del calore dei terminali delle ruote) aumenta il risparmio di carburante, riduce l'usura degli pneumatici e previene i danni
  • Sistemi reggiruota AxlePak con garanzia estesa (AxlePak 5: 5 anni P&L; AxlePak™ 7: 7 anni P&L)

Video:

Modello MTA-TEC6-23T 
(Sospensione con montaggio superiore) 
MTA-TEC6-23L
(Sospensione a montaggio inferiore)
Capacità  23.000 libbre. 23.000 libbre.
Peso del modello di base 469 libbre. 483 libbre.
Peso finito 828 libbre. 842 libbre.
Assale autocarro  71.5", 77.5", 83.5"
Tipi di mandrino Conico e parallelo
Tipi di freno Freni a tamburo Q+™ e freni pneumatici EX+™
Tipi di gancio Saldatura, imbullonatura, imbullonatura con montaggio laterale 
Finitura gancio Verniciato, zincato e acciaio inox
Altezze di corsa  13.5", 14", 15", 16", 17"  6.5",7.5", 8", 9", 12", 14", 15", 16", 17"
Estremità ruota  Freni a tamburo: ghisa, ghisa LITE, STEELite XMozzi: 30: ghisa, ADI, alluminio
Kit di sollevamento  Kit di sollevamento con capacità di retrofit
Gonfiaggio pneumatici  Sistema di gonfiaggio Cummins-Meritor (MTIS™) con ThermALERT™
Garanzia  Garanzia di 5 anni/500,000 miglia sui ricambi - Garanzia di 1 anni/100,000 miglia sulla manodopera


PEr accedere alla libreria completa delle nostre brochure, fai clic qui.
DISEGNI DI INSTALLAZIONE PER MTA-TEC6-23T
  Attacco telaio Tipo di freno Layout Rev.
Layout generale Imbullonato Freno a tamburo 5-70010C E
Layout generale Imbullonato Freno a disco EX225L 5-70010D F
Layout generale Saldato Freno a tamburo 5-70010A D
Layout generale Saldato Freno a disco EX225L 5-70010B E
Rinforzo gancio/saldatura telaio Saldato Tutti 5-70009A_01 G
Rinforzo gancio - Installazione a X imbullonata Imbullonato Tutti 5-69116 L
Gancio imbullonato - Modelli di bulloni Imbullonato Tutti 5-66241AG_01 K
Layout idraulico - Valvola di controllo dell'altezza (senza scarico) Tutti Tutti 5-65443BK D
Layout idraulico - valvola di controllo dell'altezza (con scarico) Tutti Tutti 5-65443BJ D
Layout generale - Specifiche coppia Tutti Tutti 4-60559_42 G
Rinforzo gancio - Rinforzo a L imbullonato Imbullonato Tutti 5-69116C C

 

DISEGNI DI INSTALLAZIONE PER MTA-TEC6-23L
  Attacco telaio Tipo di freno Layout Rev.
Layout generale Imbullonato Freno a tamburo 5-70010G A
Layout generale Imbullonato Freno a disco EX225L 5-70010H B
Layout generale Saldato Freno a tamburo 5-70010E B
Layout generale Saldato Freno a disco EX225L 5-70010F C
Rinforzo gancio/saldatura telaio Saldato Tutti 5-70009B D
Rinforzo gancio - Installazione a X imbullonata Imbullonato Tutti 5-69116A C
Gancio imbullonato - Modelli di bulloni Imbullonato Tutti 5-69317P F
Layout idraulico - Valvola di controllo dell'altezza (senza scarico) Tutti Tutti 5-65443BM B
Layout idraulico - valvola di controllo dell'altezza (con scarico) Tutti Tutti 5-65443BL B
Layout generale - Specifiche coppia Tutti Tutti 4-60559_43 C
Rinforzo gancio - Rinforzo a L imbullonato Imbullonato Tutti 5-69116C C

 

 

DISEGNI DI INSTALLAZIONE PER IL SISTEMA DI KIT DI SOLLEVAMENTO MTA-Tec6
  Attacco telaio Tipo di freno Layout Rev.
Layout di installazione del kit di sollevamento MTA-Tec6-23T / MTA-Tec6-23L Tutti Tutti 5-68942C D