Groupes génératrices S17
Découvrez l’avenir de la production d'électricité avec les ensembles de génératrice révolutionnaires alimentés par S17, qui font partie de la série Centum™. Construits sur la nouvelle plate-forme de moteur S17 et dotés d’une technologie de pointe, ils offrent une densité d'alimentation inégalée dans un design compact. Disponibles pour les marchés 50 Hz et 60 Hz, ils offrent une fiabilité et une efficacité exceptionnelles, parfaites pour vos besoins en haute densité.
Fréquence
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 800 - 909 | 1000 - 1136 |
| D'urgence | 880 - 1000 | 1100 - 1250 |
| Centre informatique continu | 800 - 909 | 1000 - 1136 |
Certification
Disponibilité des produits
Applications
Le spectre complet de l'alimentation
Conçue pour une variété d’applications critiques
Votre entreprise n’attend pas, et votre alimentation non plus. Faites confiance aux ensembles de génératrice S17 compacts et performants, conçus pour le lieu de travail moderne et conçus pour fournir une alimentation sans faille et assurer le bon fonctionnement de vos opérations, que ce soit dans une tour d’habitation, un centre de coworking ou un complexe à usage mixte.
Des systèmes de survie aux blocs opératoires, l’alimentation dans les lieux de soins de santé doit être continue, fiable et garantie. Les ensembles de génératrice S17 sont conçus pour prendre en charge l’évolution de l’infrastructure des soins de santé avec un temps de fonctionnement plus élevé et une complexité réduite.
Une alimentation ininterrompue est essentielle pour les opérations de traitement de l’eau et des eaux usées. Cette gamme d’ensembles de génératrice haute performance est construite sur une plateforme de moteur de nouvelle génération pour répondre aux besoins exigeants des infrastructures hydrauliques avec une fiabilité et une efficacité exceptionnelles. Une solution fiable pour les services publics municipaux et les opérateurs industriels qui alimentent les systèmes dont nous dépendons tous les jours.
Les services essentiels de la communauté reposent sur une alimentation inébranlable. Les ensembles de génératrice S17 offrent une sauvegarde fiable, garantissant que les opérations critiques dans les installations gouvernementales, les services d’urgence et les centres communautaires restent opérationnelles et sûres pour tous.

Le moteur S17
Une révolution dans la densité d’alimentation :
Conçu pour redéfinir la fiabilité et la performance.
Conçu dès le départ pour une densité d'alimentation maximale, le nouveau moteur S17 à double turbocompresseur tire parti d’outils de conception exclusifs de pointe et de méthodologies éprouvées pour alimenter une puissance étonnante de 1100 kVA. Il ne s’agit pas seulement d’alimentation brute ; il s’agit d’une fiabilité et d’une durabilité inégalées, témoignant de l’engagement indéfectible de Cummins envers les solutions d'alimentation innovantes qui ne compromettent jamais la qualité ou la confiance des clients.
Caractéristiques principales :
- Turbocompresseur de suralimentation à deux étapes : Profitez d’un débit d’air optimal et d’une efficacité volumétrique supérieure pour garantir que le moteur offre constamment des performances optimales.
- Système de carburant de pointe : Alimentez vos opérations avec un système de carburant adapté de la technologie éprouvée de Cummins pour les véhicules lourds. Ce système robuste est spécialement conçu pour répondre aux exigences rigoureuses de la production d’alimentation de 1100 kVA, garantissant une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter.
- Stratégies de refroidissement optimisées : Bénéficiez d’un refroidissement de cylindre innovant et de voies d’écoulement du liquide de refroidissement intelligemment conçues. Ces derniers fonctionnent en harmonie pour gérer efficacement la chaleur, maintenir des températures constantes du moteur et améliorer la durabilité même dans les conditions les plus exigeantes.
- Utilisation de matériaux de précision : Grâce à des outils ALD avancés, le matériau est placé exactement là où il est nécessaire. Cela garantit un équilibre optimal entre résistance et efficacité, contribuant au design compact mais puissant du moteur.
- Conception technique des roulements : Le système de roulement est spécialement conçu pour résister aux contraintes extrêmes associées à un alternateur de 1100 kW, tout en conservant une empreinte remarquablement réduite.
L’aboutissement de ces caractéristiques méticuleusement conçues permet au S17 de repousser les limites de la densité d'alimentation tout en offrant constamment une fiabilité et une durabilité inébranlables. Cela reflète l’engagement indéfectible de Cummins envers l’excellence et l’innovation en matière de solutions d’alimentation.