C1000D6EB

Fréquence

60 Hz
Cotée pour kW kVa
De base 909 1136
D'urgence 1000 1250
Centre informatique continu 909 1136

Disponibilité des produits

Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Europe, Amérique latine
Modèle de génératrice S17

Fréquence

60

Modèle du moteur et type de carburant

S17 - Diesel

Puissance

Centre informatique continu

De base

D'urgence

Type de produit

Diesel 60 Hz

De base

909 kW

1136 kVA

D'urgence

1000 kW

1250 kVA

Centre informatique continu

909 kW

1136 kVA

Modèles associés

Fréquence (Hz)

50

Type de carburant

Diesel

De base

800 kW

1000 kVA

D'urgence

880 kW

1100 kVA

Communiquez avec nous