Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 36 | 45 |
| D'urgence | 40 | 50 |
Disponibilité des produits
Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
4BT3.3-G5 - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Diesel 60 Hz
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
De base
36 kW
45 kVA
D'urgence
40 kW
50 kVA
Fréquence (Hz)
60
Type de carburant
Diesel
De base
13,6 kW
16,87 kVA
D'urgence
15 kW
18,75 kVA