Fréquence
60 Hz
| Cotée pour | kW | kVa |
|---|---|---|
| De base | 13,6 | 16,87 |
| D'urgence | 15 | 18,75 |
Disponibilité des produits
Asie-Pacifique, Inde, Amérique du Nord
Fréquence
60
Niveaux d’émission
U.E, application mobile
U.E., application stationnaire
EPA, application non routière (portable)
EPA, application d’urgence stationnaire
EPA, application stationnaire non urgente
Modèle du moteur et type de carburant
D1703M - Diesel
Puissance
De base
D'urgence
Type de produit
Résidentiel et commercial léger
Type de boîtier
Atténuation du son et protection contre les intempéries
Sans boîtier
kW/kVA
5 - 25 kW/kVA
De base
13,6 kW
16,87 kVA
D'urgence
15 kW
18,75 kVA