« »
Marine

Le plus important fabricant mondial de remorqueur russe

par Alan Haig-Brown

Référence de navire Cummins #791

Le Grifon-8 prêt pour le travail.

Le chantier naval russe Pella annonce une gamme de cinq remorqueurs ASD. Leur modèle 90600 s’est avéré populaire auprès des clients satisfaits qui reviennent pour les navires jumeaux. Actuellement, le chantier dispose d’un de ces remorqueurs de taille pratique de 25,4 mètres sur 8,8 en construction pour la société Grifon.


Le profil et l’AG d’un remorqueur d’amarrage Pella.

Avec une longue liste de caractéristiques de conception, y compris des capacités fi-fi, des commandes centralisées dans la timonerie et une fiabilité opérationnelle dans des conditions de glace sévères. Cette dernière disposition est renforcée par la conception de la coque sous l’eau à l’arrière pour protéger les Z-drives des dommages causés par les glaces, tandis que la proue est conçue pour le déglaçage. La coque à double bouchain et la quille légèrement allongée pour et arrière offrent une stabilité directionnelle sans limiter la maniabilité.

Une paire de remorqueurs Pella au travail.

Le prospectus du constructeur promet « l’installation d’équipements des plus grands constructeurs mondiaux. Pour la propulsion, une paire de moteurs diesel Cummins K50-M répond à cette norme, chacune développant 1193 kW (1600 HP) à 1800 tr/min dans un puissance de service continu. Les groupes moteurs entraînent des Rolls Royce Z-drives, ce qui donne au remorqueur une vitesse de rotation libre de 12 nœuds et une puissance de traction comprise entre 23 et 35 tonnes selon les spécifications du propriétaire.

Deux groupes électrogènes alimentés par un CP80DMS 6B de Cummins fournissent chacun une alimenter électrique de 80 kW pour l’utilisation du navire, y compris le treuil d’ancre électrohydraulique et la grue de pont. L’hébergement est prévu pour huit membres d’équipage tandis que le réservoir comprend; carburant 70 m3, huile de graissage 1,6 m3, eau douce 12 m3, ballast 18 m3.

Le remorqueur est en cours de construction pour le registre maritime russe de la classe KM Ice2-Arc4 R3 AUT3 FF3 WS Tug.


Photo et GA avec l’aimable autorisation du chantier naval Pella

Pour en savoir plus :


Département Marketing
Chantier naval Pella
4, rue Tsentralnaya, Otradnoïe,
District de Kirovsky, région de Leningrad,
187330 Russie
Tél/fax : 7 812 336 4067
Courriel : [courriel protégé]
Web : http://www.pellaship.ru/en/

Alexandre Dunkov
Directeur des ventes maritimes
Cummins Russie et CEI
Téléphone : 7 812 57007798
Mobile : 7 961 800 06 42
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...