« »
Marine

PIRIOU livre le navire rapide d'assistance de 53 mètres

par Alan Haig-Brown

#749b de référence des navires Cummins

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de PIRIOU

Le constructeur de bateaux français PIRIOU a livré à Suisse Outremer AG le onzième de ses navires d’approvisionnement et d’intervention rapides (FSIV) de 53 mètres sur 10 qui seront exploités par ABC Maritime AG. Construit au chantier PIRIOU au Vietnam, le Karol W a été remis à ses propriétaires en octobre 2014. Il s’agit d’un navire jumeau du FSIV Kacey livré du chantier en mai 2014. Le Kacey était affrété au Venezuela en septembre de cette année.

Le bateau tout en aluminium se distingue par un d’aplomb qui est réputé pour offrir des performances et un confort améliorés en mer. Le bateau est classé par BV comme I? COQUE? MACH Navire de lutte contre l’incendie 1 - pulvérisation d’eau; Navire de relève zone maritime 3? DYNAPOS AM/AT R , FDS

Les capacités du navire comprennent un hébergement pour jusqu’à dix membres d’équipage, des sièges pour 48 travailleurs off-shore et deux cabines simples du propriétaire, chacune avec sa propre salle de bain. Un grand pont de chargement de 242 mètres carrés est capable de transporter jusqu’à 226 tonnes. Avec une profondeur de coque moulée de 4,4 mètres, le FSIV dispose d’un réservoir de 135 mètres cubes de carburant.

Quatre groupes moteurs principaux Cummins KTA50-M2 V-16 assurent la propulsion. Ils délivrent chacun 1342 kW (1800 HP) aux jets d’eau de Hamilton. Combiné à une paire de propulseurs d’étrave de 150 kW et contrôlé par un positionnement dynamique de classe 2, le navire possède des capacités de manœuvre et de maintien en poste remarquables. La puissance combinée de 5368 kW (7200 CV) donne au Karol W une vitesse de 20 nœuds en charge et de 30 nœuds en navire léger.


Pour en savoir plus :


Nadine Rolland
Responsable des communications
PIRIOU
Zl du Moros-B.P. 521
29185 Concarneau Cadex
France
Téléphone : 33 0 2 98 97 09 48
Courriel : [courriel protégé]
Web : www.piriou.fr

Élisabeth Zaitz
Responsable des communications
Marine – Cummins
Charleston, Caroline du Sud
Téléphone : 1 843 308 6698
Courriel : [courriel protégé]

Études de cas connexes
Marine Étude de cas

Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...

Marine Étude de cas

Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins.  Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...

Marine Étude de cas

Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...