Valvoline
La gamme de lubrifiants Valvoline Premium Blue a été exclusivement développée, testée de manière approfondie et officiellement approuvée pour les moteurs Cummins.

En partenariat avec Valvoline, l'un des principaux fabricants d'huiles moteur, Premium Blue est utilisé lors du premier remplissage et est le seul lubrifiant du marché secondaire recommandé par Cummins.

Avantages de l'utilisation de Valvoline Premium Blue :

  • Offre des performances supérieures
  • Protection prolongée du moteur
  • Permet un drainage prolongé
  • Réduit les coûts de maintenance

Les huiles moteur Premium Blue sont des pièces d'origine Cummins, offertes dans une grande variété de viscosités, de niveaux de performance et de tailles de récipients.

Gamme de produits Valvoline
Autres produits offerts

Huile pour boîte de vitesses à usage intensif - Les huiles pour engrenages à usage intensif sont conçues pour être utilisées par de vrais professionnels afin de garantir des performances et une protection élevées dans les boîtes d'engrenages modernes des équipements à usage intensif

Graisses - Les graisses polyvalentes et spéciales Valvoline offrent une excellente stabilité et une protection qui influencent directement les performances supérieures, la durabilité, la fiabilité du moteur et la réduction du coût total de possession

Huiles de transmission - Les huiles de transmission Valvoline assurent des performances optimales et garantissent une protection prolongée supérieure contre l'usure et la corrosion

Huile hydraulique - Les huiles hydrauliques Valvoline offrent une protection anti-usure supérieure et des performances de haut niveau

Liquides de frein et d'embrayage - Les liquides de frein et d'embrayage Valvoline sont essentiels pour garantir un freinage efficace

Industrial Lubricants - Les huiles et lubrifiants industriels Valvoline sont fabriqués à partir d'huiles de base et renforcés par des additifs et des antioxydants pour garantir une lubrification supérieure qui offre des performances, une lubrification, une protection et une efficacité maximales dans des températures extrêmes et des conditions de travail difficiles

Tectyl - Les produits Tectyl offrent principalement une protection contre la corrosion, l'humidité, le chlorure, le sel, l'écaillage, le pelage et l'abrasion impingente, et ils réduisent également les résonances vibratoires du métal

Valvoline Premium Blue 8600 bidon
Produit en vedette

Valvoline Premium Blue 8600™

Le plus récent produit lancé par Valvoline, Premium Blue™ 8600 15W-40, une huile pour moteur diesel de poids lourds recommandée et approuvée à l’échelle mondiale par Cummins et couvrant toutes les plateformes diesel sur route et hors route de Cummins. Premium Blue™ 8600 a été formulée de manière à pouvoir être mélangée avec n’importe lequel des produits diesel Premium Blue™ précédents, y compris Premium Blue™ 7800 ou Premium Blue™ 8100. Ce nouveau produit a été conçu pour être une mise à niveau par rapport à Premium Blue™ 7800 et Premium Blue™ 8100. La technologie de pointe du produit peut aider à maximiser les performances et la durabilité du moteur et, par conséquent, peut aider à réduire les coûts de maintenance

Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire local
Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Valvoline Premium Blue One Solution Gen2

Le Valvoline Premium Blue One Solution Gen2 est un produit de qualité suprême adapté à une utilisation dans de multiples applications de type carburant. Il offre une meilleure stabilité à l'oxydation et à la chaleur, ainsi que des intervalles de vidange prolongés pour les plateformes de moteurs diesel et de gaz naturel, ce qui simplifie le fonctionnement de votre équipement Cummins

Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire local

Témoignages

Ingénierie L&M

Témoignage

L&M Engineering (UK) Ltd de Lerwick

Une entreprise familiale située à l'extrémité nord de l'Écosse, à environ 100 km de la côte nord-est.

Fondée en 1982, L&M jouit d'une solide réputation auprès des flottes de chalutiers, des exploitants de ferries et des autres secteurs industriels qu'elle sert, car elle « va toujours plus loin pour apporter une solution », déclare son directeur Steven Laurenson

« Nous avons commencé à travailler avec Cummins après avoir effectué un travail de remotorisation sur un chalutier local qui avait subi une grave panne de moteur de propulsion », a déclaré Steven Laurenson. « Nous avons opté pour un QSK19 qui s'est révélé être une unité très performante et fiable. Le plus gros moteur Cummins sur lequel nous avons travaillé jusqu'à présent est un moteur de propulsion QSK60 dans un navire d'approvisionnement en pétrole. »

Steven est plus qu'heureux de recommander Valvoline comme le meilleur choix en matière de lubrifiants.

« Nous avons d'autres marques en stock, mais nous pensons que l'approbation des lubrifiants Valvoline par Cummins offre une garantie claire de performances optimales. Investir dans la bonne huile offre de nombreux avantages opérationnels, permettant aux clients de gagner du temps et de l'argent à long terme. »

Dennis van Wijlen de MPD

Témoignage

Marine Power Drechtsteden (MPD)

Valvoline Premium Blue joue un rôle important dans l'expansion des activités de MPD, comme l'explique le propriétaire Dennis van Wijlen :

« Je spécifie le produit Valvoline depuis 25 ans. Il s'agit tout simplement du meilleur lubrifiant approuvé par le CES. Chaque fois que nous avons rencontré une situation où un navire présentait une consommation élevée d'huile de lubrification, nous avons rincé puis réapprovisionné le moteur avec Premium Blue et l'amélioration a été immédiate.

« Nous aimons impliquer le client dans le processus de décision concernant le passage à Valvoline Premium Blue. Nous effectuons toujours une analyse du lubrifiant existant et nous présentons les avantages financiers du passage à Valvoline Premium Blue : augmentation des intervalles d'entretien, réduction de la consommation et allongement de la durée de vie du moteur. »

Communiquez avec nous