Référence de navire Cummins #705

Leurs coques rouge vif soulignent la fierté exprimée par le chantier naval Cammell Laird dans la construction et la mise à l’eau des sœurs dans la rivière Mersey à Birkenhead. Les deux traversiers de 45 voitures sont annoncés comme les premiers navires complets construits au chantier en 20 ans. Construits sur la base d’appels d’offres compétitifs et répondant aux normes qui font la réputation du chantier historique, les deux projets devraient attirer l’attention des clients européens et internationaux.

Le MV Sound of Soay et son jumeau, le MV Sound of Seil, perpétuent la tradition de leurs propriétaires, Western Ferries, de nommer les navires d’après les Scottish Sounds. Une fois que les détails intérieurs seront terminés et que les sentiers maritimes seront terminés, les traversiers jumeaux entreront en service sur la route Firth of Clyde de 2,2 milles marins de la société entre Gourock et Dunoon.
Les ferries rouliers à double extrémité mesurent chacun 49,95 mètres de long avec des poutres de 13,5 mètres prolongées au-dessus des pontons jusqu’à environ 15 mètres. La profondeur moulée du pont des voitures est de quatre mètres tandis que les ferries fonctionneront avec un tirant d’eau de 2,5 mètres. Chaque traversier, d’une capacité maximale de 220 passagers, sera propulsé par deux groupes moteurs diesel QSK19-M de Cummins conformes aux normes de l’OMI et de l’UE en matière d’émissions, produisant 600 HP (447 kW) à 1800 tr/min. Chaque moteur alimentera un propulseur d’azimut indépendant Rolls Royce Aquamaster monté à l’avant et à l’arrière.
Photos ci-jointes, avec l’aimable autorisation de Cammell Laird
Pour en savoir plus :
Graeme J Fletcher
Directeur Technique
Western Ferries (Clyde) Ltd
Quai des chasseurs
Dunoon (en anglais seulement)
Argyll (en anglais seulement)
PA23 8HJ
Tél : 01369 704452
Télécopieur : 01369 706020
Courriel : [courriel protégé]
Rob Mcburney
Chantier naval Cammell Laird, chemin Campbeltown
Birkenhead (en anglais seulement)
Le Merseyside
CH41 9BP
Tél : 44 0 151 649 6600
Télécopie : 44 0 151 649 6699
Courriel : [courriel protégé]
Sjoerd Spronck
Coordinatrice Communication & Médias - Europe
Cummins Distribution Europe
Cummins Holland B.V.
Olivijn 800, 3316 KH Dordrecht
CarPostal 520, 3300h Dordrecht
Netherlands (Pays-Bas)
Téléphone portable : 31 0 6 110 11 075
Tél direct : 31 0 78 653 09 27
Standard téléphonique : 31 0 78 618 12 00
Courriel : [courriel protégé]
Les poissons trophées sont mesurés en fonction du poids et de la longueur au quai. Ils dépassent presque toujours la taille du pêcheur qui les enroule. L’exception serait M/V Chelsea ...
Le navire à passagers grec se remotorise avec Cummins. Naviguer à Symi sur un bateau-taxi est plus qu’une promenade en bateau sur la mer Égée. Au départ de la côte Est...
Les équipages qui n’ont d’autre choix que de prendre la mer dans des conditions météorologiques difficiles s’appuient sur la conception intrinsèquement robuste des chalutiers, basée sur l’ADN ...