C150D6D

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 135 168.75
Reserva 150 187.5

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte
Generador QSB7 I-Range

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSB7-G5 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

Residencial y comercial liviano

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

135 kW

168,75 kVA

Reserva

150 kW

187,5 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

180 kW

225 kVA

Reserva

200 kW

250 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

112,5 kW

141 kVA

Reserva

125 kW

156 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

157,5 kW

196,87 kVA

Reserva

175 kW

218,75 kVA

Frecuencia (Hz)

50/60, Dual

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

1006 kW

1400 kVA

Reserva

1120 kW

1588 kVA

Frecuencia (Hz)

50/60, Dual

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

135 kW

169 kVA

Reserva

150 kW

188 kVA

Frecuencia (Hz)

50/60, Dual

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

180 kW

225 kVA

Reserva

200 kW

250 kVA

Frecuencia (Hz)

50/60, Dual

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

160 kW

225 kVA

Reserva

176 kW

250 kVA

Frecuencia (Hz)

50/60, Dual

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

146 kW

225 kVA

Reserva

160 kW

250 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal