C200D2R

Frecuencia

50/60, doble Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 146 225
Reserva 160 250

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, América Latina
6CTAA8.3G1

Frecuencia

50/60

Doble

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSB7-G5 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

Alquiler de 50Hz - Diésel

Alquiler de 60Hz - Diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

146 kW

225 kVA

Reserva

160 kW

250 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

50/60, Dual

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

160 kW

225 kVA

Reserva

176 kW

250 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal