Frecuencia
50/60, doble Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 160 | 225 |
| Reserva | 176 | 250 |
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
Frecuencia
50/60
Doble
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSB7-G5 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
Alquiler de 50Hz - Diésel
Alquiler de 60Hz - Diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
Permanente
160 kW
225 kVA
Reserva
176 kW
250 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
146 kW
225 kVA
Reserva
160 kW
250 kVA