Motores para embarcaciones de pasajeros
Rendimiento cuando más importa.
Ya sea que su ruta marítima sea de menos de una milla o más de 600 millas, el segmento de pasajeros de Cummins Global tiene una amplia gama de capacidades de potencia de motores de diésel de 250 a 4,200 hp, diseñados para embarcaciones de pasajeros mundiales nuevas y existentes. La confiabilidad y disponibilidad inigualables de los productos Cummins equivalen a menores costos de mantenimiento y mayor tiempo de funcionamiento para los operadores, y un viaje seguro y tranquilo para los pasajeros.
Encuentre un distribuidor cercano
IR A: Tranquilidad | Cummins en acción | Ventas y servicios
Tranquilidad. Todo el tiempo.
![]()
Confiabilidad incomparable
Nuestros motores marinos brindan la fiabilidad y durabilidad que se necesitan para las embarcaciones de pasajeros.
![]()
Respaldo incomparable
Comuníquese con nuestros expertos de Cummins Care en línea por email, redes sociales o chat directo para recibir asistencia de manera sencilla las 24 horas, todos los días.
![]()
Rendimiento incomparable
Disfrute la tranquilidad de saber que los motores marinos Cummins soportarán cualquier dificultad, sin importar la turbulencia del agua.
Nuestros mejores motores marinos para pasajeros
Obtenga la potencia que necesita para mantener sus operaciones en marcha.

QSB6.7/QSB7
- Diésel, en línea, 6 cilindros y 4 tiempos
- 230 - 550 hp
- Turbocompresor posterior refrigerado por agua y montado en el motor de Cummins Turbo Technologies

X15
- Diésel, en línea, 6 cilindros y 4 tiempos
- 450 - 605 hp
- Bloque de motor resistente diseñado para un funcionamiento continuo y una vida útil prolongada

QSK60
- Motor de diésel V16 y de 4 tiempos
- 2000 - 2700 hp
- Energía de reserva en ralentí mejorada, ruido y vibración reducidos
Nuestra línea de grupos electrógenos navales incluyen grupos electrógenos Onan y C Power adecuados para una variedad de embarcaciones, y todos ofrecen la misma confiabilidad y durabilidad que usted espera de nosotros.
Mire nuestros grupos electrógenos marinos
Soluciones destacadas
El nivel 4 le permite hacer algo que quizás no haga a menudo: disfrutar de la vista.
Si los marineros saben algo, es esto: el éxito no siempre es fácil. Pero gracias a nuestras soluciones nivel 4 EPA y nivel III IMO, el QSK38 y el QSK60, cumplir con las normas de emisiones sí lo es. Con el último postratamiento incorporado al QSK60 probado, los mantenimientos en la etapa media de la vida del motor son cosa del pasado. No es necesario cambiar los componentes principales hasta que se haga una revisión completa. Y lo mejor de todo es que puede mantener el cumplimiento con las normas de emisiones sin sacrificar tiempo de funcionamiento ni una onza de energía.

Cummins en acción
El agua a menudo pone a prueba la durabilidad de hasta las soluciones marinas más resistentes. Descubra el desempeño bajo presión de nuestras soluciones para transbordadores de pasajeros.

Ferry eléctrico-diésel de Noruega alimentado por baterías
Con una costa accidentada y muchos fiordos para atravesar, Noruega se ha convertido en un líder mundial en el diseño innovador de transbordadores. La serie Basto de transbordadores RO-RO funciona con cuatro grupos electrógenos diésel Cummins QSK50 de nivel III IMO, dos en cada extremo. Cada uno produce 1290 kWM.
Transbordador del estado de Washington
Sally Fox es un catamarán de 104 por 32 pies que transporta 250 pasajeros en la ruta de Vashon Island a Seattle. Esta gran embarcación funciona con un par de motores principales Cummins QSK50-M nivel 3, cada uno con una potencia de 1800 HP a 1900 RPM y hélices de paso fijo, para darle al transbordador una velocidad de servicio de 28 nudos.


Transbordador costero de pasajeros de China
La provincia china de Zhejiang ha agregado un nuevo y excelente transbordador de 690 pasajeros a su flota de embarcaciones. El Zhoushan Islands Prosperity, operado por una tripulación de 20 personas, funciona con un par de motores Cummins QSK60-M con una capacidad de potencia de 2700 hp a 1900 rpm.
Presencia local, alcance global.
A través de una red global de 500 distribuidores y 7,500 ubicaciones de distribuidores , nuestra presencia de gran alcance garantiza una interacción cara a cara sin importar donde esté. Nuestros motores y sistemas de postratamiento vienen con una garantía total respaldada por el poder de nuestra red de servicio, lo que garantiza un acceso rápido a soporte y ayuda de ingeniería cuando lo necesite.
Cummins está aquí para ayudar
- Contáctese con Cummins Care
- Busque su distribuidor de Cummins
- Busque un centro de servicio de Cummins